Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem - rukou utahovatelné – s prodlouženou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má prodlouženou hlavu. Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Běžně se používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Tento sortiment rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má prodlouženou hlavu. Jsou ideálním řešením pro montáž do panelů bez závitu. K dispozici v černěném nebo přírodním provedení.
  • Vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0160A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 147
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 l2 025 h1 d4 min d2 a012 d3 Koupit
60,0967 Kč - 85,8527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
10.0
3.5
2.0
5.0
54,4802 Kč - 77,8287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
10.0
10.0
3.5
2.0
5.0
64,5899 Kč - 92,2713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
8.0
12.0
5.5
3.7
6.0
65,7133 Kč - 93,8761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
10.0
12.0
5.5
3.7
6.0
64,0282 Kč - 91,4689 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
15.0
12.0
5.5
3.7
6.0
69,0831 Kč - 98,6903 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
15.0
12.0
5.5
3.7
6.0
57,85 Kč - 82,6431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
10.0
10.0
4.5
2.8
5.0
74,1379 Kč - 105,9116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
12.0
6.5
4.2
8.0
61,2198 Kč - 87,4572 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
12.5
10.0
3.8
2.3
5.0
56,165 Kč - 80,2359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
15.0
10.0
3.8
2.3
5.0
62,3434 Kč - 89,062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
8.0
10.0
4.5
2.8
5.0
80,2038 Kč - 114,577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
15.0
12.0
6.5
4.2
8.0
65,1516 Kč - 93,0737 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
10.0
12.0
5.5
3.7
6.0
56,165 Kč - 80,2359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
15.0
10.0
3.5
2.0
5.0
64,0282 Kč - 91,4689 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
25.0
10.0
4.5
2.8
5.0
58,412 Kč - 83,4455 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
20.0
10.0
3.5
2.0
5.0
59,535 Kč - 85,05 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
10.0
10.0
3.5
2.0
5.0
62,3434 Kč - 89,062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
15.0
10.0
3.8
2.3
5.0
70,0941 Kč - 100,1346 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
15.0
12.0
6.5
4.2
8.0
61,7818 Kč - 88,2596 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
20.0
10.0
4.5
2.8
5.0
  • z/ze 8
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3 50.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183813

Cenové rozmezí
85,8527 Kč - 60,0967 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    50.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3 20.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183769

Cenové rozmezí
77,8287 Kč - 54,4802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    20.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M5 16.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20184315

Cenové rozmezí
92,2713 Kč - 64,5899 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M5 20.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20184322

Cenové rozmezí
93,8761 Kč - 65,7133 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    20.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M5 30.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183998

Cenové rozmezí
91,4689 Kč - 64,0282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M5 30.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20184346

Cenové rozmezí
98,6903 Kč - 69,0831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M4 20.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183905

Cenové rozmezí
82,6431 Kč - 57,85 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    20.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M6 16.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20184384

Cenové rozmezí
105,9116 Kč - 74,1379 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3.5 25.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20184193

Cenové rozmezí
87,4572 Kč - 61,2198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    25.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3.5 30.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183851

Cenové rozmezí
80,2359 Kč - 56,165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M4 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181253

Cenové rozmezí
89,062 Kč - 62,3434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181420

Cenové rozmezí
114,577 Kč - 80,2038 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M5 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20181338

Cenové rozmezí
93,0737 Kč - 65,1516 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    20.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3 30.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183783

Cenové rozmezí
80,2359 Kč - 56,165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M4 50.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183950

Cenové rozmezí
91,4689 Kč - 64,0282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    50.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3 40.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183806

Cenové rozmezí
83,4455 Kč - 58,412 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    40.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3 20.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20184117

Cenové rozmezí
85,05 Kč - 59,535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    20.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M3.5 30.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20184209

Cenové rozmezí
89,062 Kč - 62,3434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20184063

Cenové rozmezí
100,1346 Kč - 70,0941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    30.0
Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M4 40.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20183943

Cenové rozmezí
88,2596 Kč - 61,7818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    40.0