Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.
Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).
Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.
Materiál: Titan třídy G5, Titan třídy G2, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0154A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | l2 025 | Materiál | d4 min | l1 025 | d3 max | d2 a012 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140,57 Kč - 165,38 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
17.5
|
30.0
|
24.0
|
12.0
|
||
60,08 Kč - 85,84 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
3.5
|
30.0
|
5.5
|
2.0
|
||
65,90 Kč - 94,15 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.5
|
30.0
|
13.0
|
6.0
|
||
94,82 Kč - 135,46 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
15.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
13.2
|
35.0
|
18.0
|
8.0
|
||
60,17 Kč - 85,96 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.5
|
20.0
|
13.0
|
6.0
|
||
93,11 Kč - 133,01 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
15.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
13.2
|
30.0
|
18.0
|
8.0
|
||
76,79 Kč - 109,70 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.5
|
50.0
|
13.0
|
6.0
|
||
99,03 Kč - 141,47 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.6
|
50.0
|
16.0
|
7.5
|
||
105,10 Kč - 150,14 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
15.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
13.2
|
60.0
|
18.0
|
8.0
|
||
113,10 Kč - 161,57 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
15.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
13.2
|
80.0
|
18.0
|
8.0
|
||
85,68 Kč - 122,40 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.6
|
30.0
|
16.0
|
7.5
|
||
120,17 Kč - 171,67 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.6
|
80.0
|
16.0
|
7.5
|
||
87,9547 Kč - 125,6495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
8.5
|
50.0
|
13.0
|
6.0
|
||
253,6465 Kč - 362,3524 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
17.5
|
100.0
|
24.0
|
12.0
|
||
281,9492 Kč - 402,7846 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
Titan třídy G2
|
17.5
|
30.0
|
24.0
|
12.0
|
||
86,7753 Kč - 123,9645 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
8.5
|
35.0
|
13.0
|
6.0
|
||
150,1295 Kč - 214,4709 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
15.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
13.2
|
45.0
|
18.0
|
8.0
|
||
85,7643 Kč - 122,5202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
8.5
|
20.0
|
13.0
|
6.0
|
||
130,2472 Kč - 186,0673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
10.6
|
30.0
|
16.0
|
7.5
|
||
150,1295 Kč - 214,4709 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
15.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
13.2
|
40.0
|
18.0
|
8.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku