Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem (inbus) vyrobené z PEEK poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.
Válcová hlava zajišťuje zajišťuje úhledný a rovný povrch. Válcová hlava s vnitřním šestihranem umožňuje bezpečné utažení pomocí inbusového klíče, čímž se snižuje nebezpečí vyklouznutí nebo poškození během montáže.
Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnictví, elektronice a automobilovém průmyslu. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0083
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1 | h1 | A/F | l1 ±0.2 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45,3719 Kč - 49,909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
M3
|
3.0
|
2.5
|
25.0
|
||
60,4958 Kč - 66,5454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
25.0
|
||
110,1528 Kč - 121,2438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
6.0
|
5.0
|
25.0
|
||
32,2644 Kč - 35,5413 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
4.0
|
3.0
|
8.0
|
||
67,3016 Kč - 74,1074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
6.0
|
5.0
|
12.0
|
||
32,2644 Kč - 35,5413 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
M3
|
3.0
|
2.5
|
12.0
|
||
52,6818 Kč - 57,9752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
15.0
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
M8
|
8.0
|
6.0
|
30.0
|
|||
124,2686 Kč - 136,6198 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
M8
|
8.0
|
6.0
|
35.0
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
6.0
|
5.0
|
30.0
|
|||
35,7933 Kč - 39,3223 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
4.0
|
3.0
|
12.0
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
12.0
|
|||
115,6983 Kč - 127,2933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
M8
|
8.0
|
6.0
|
25.0
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
M8
|
8.0
|
6.0
|
20.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
6.0
|
5.0
|
15.0
|
|||
52,9338 Kč - 58,2272 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
20.0
|
||
36,5495 Kč - 40,3305 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
M3
|
3.0
|
2.5
|
15.0
|
||
37,3057 Kč - 41,0867 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
4.0
|
3.0
|
15.0
|
||
39,5743 Kč - 43,6074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
10.0
|
||
62,5124 Kč - 68,814 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku