Menu Vyhledávání

Šrouby trapézové vodicí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.

Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.

Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.

  • Vodicí šrouby jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
  • „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
  • Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 420
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Velikost závitu l1 Materiál d2 tol. 7e min Koupit
7 168,1399 Kč - 8 433,2436 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1500.0
ocel
45.468
2 384,2563 Kč - 2 804,9038 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.563
6.0
32.0
TR32 x 12
1000.0
ocel
28.507
1 645,4517 Kč - 2 056,7774 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.269
5.0
28.0
TR28 x 10
1000.0
ocel
25.058
8 109,9918 Kč - 9 541,0351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1000.0
ocel
64.425
1 279,7682 Kč - 1 599,7474 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
ocel
17.640
2 994,1419 Kč - 3 742,6278 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
2000.0
ocel
26.547
1 213,5733 Kč - 1 517,0658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.474
4.0
16.0
TR16 x 8
2000.0
ocel
13.608
4 857,5162 Kč - 5 714,7278 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.563
6.0
36.0
TR36 x 12
2000.0
ocel
32.547
23 764,7154 Kč - 27 958,3593 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
2000.0
ocel nerezavějící AISI 316
45.468
6 571,394 Kč - 7 731,0197 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
2000.0
ocel nerezavějící AISI 316
19.114
5 510,0442 Kč - 6 482,5267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
2000.0
ocel nerezavějící AISI 316
17.640
12 288,4523 Kč - 14 456,9585 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1500.0
ocel
64.425
3 569,0707 Kč - 4 198,8025 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.269
5.0
28.0
TR28 x 10
2000.0
ocel
25.094
705,8311 Kč - 941,1453 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.685
2.0
10.0
TR10 x 4
2000.0
ocel
8.716
3 004,3067 Kč - 3 755,4577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.269
5.0
26.0
TR26 x 10
2000.0
ocel
23.094
1 478,8488 Kč - 1 848,6477 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
2000.0
ocel
17.640
12 005,0786 Kč - 14 123,7371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
2000.0
ocel
54.935
5 923,0806 Kč - 6 968,3527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
2000.0
ocel
36.020
21 439,4643 Kč - 25 222,7941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1500.0
ocel nerezavějící AISI 316
54.935
28 482,8999 Kč - 33 509,2205 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
2000.0
ocel nerezavějící AISI 316
54.935
  • z/ze 21
Šroub kuličkový TR50 x 8 1500.0 ocel

20152215

Cenové rozmezí
8 433,2436 Kč - 7 168,1399 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR50 x 8
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • p1
    8.0
Šroub kuličkový TR32 x 12 1000.0 ocel

20152383

Cenové rozmezí
2 804,9038 Kč - 2 384,2563 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR32 x 12
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR28 x 10 1000.0 ocel

20152345

Cenové rozmezí
2 056,7774 Kč - 1 645,4517 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR28 x 10
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR70 x 10 1000.0 ocel

20152444

Cenové rozmezí
9 541,0351 Kč - 8 109,9918 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR70 x 10
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • p1
    10.0
Šroub kuličkový TR20 x 4 1500.0 ocel

20152031

Cenové rozmezí
1 599,7474 Kč - 1 279,7682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
Šroub kuličkový TR30 x 6 2000.0 ocel

20152703

Cenové rozmezí
3 742,6278 Kč - 2 994,1419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR16 x 8 2000.0 ocel

20153052

Cenové rozmezí
1 517,0658 Kč - 1 213,5733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 8
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • p1
    4.0
Šroub kuličkový TR36 x 12 2000.0 ocel

20153199

Cenové rozmezí
5 714,7278 Kč - 4 857,5162 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 12
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR50 x 8 2000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152840

Cenové rozmezí
27 958,3593 Kč - 23 764,7154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR50 x 8
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • p1
    8.0
Šroub kuličkový TR22 x 5 2000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152789

Cenové rozmezí
7 731,0197 Kč - 6 571,394 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR22 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR20 x 4 2000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152895

Cenové rozmezí
6 482,5267 Kč - 5 510,0442 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
Šroub kuličkový TR70 x 10 1500.0 ocel

20152239

Cenové rozmezí
14 456,9585 Kč - 12 288,4523 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR70 x 10
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • p1
    10.0
Šroub kuličkový TR28 x 10 2000.0 ocel

20153168

Cenové rozmezí
4 198,8025 Kč - 3 569,0707 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR28 x 10
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR10 x 4 2000.0 ocel

20152994

Cenové rozmezí
941,1453 Kč - 705,8311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR10 x 4
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    2.0
Šroub kuličkový TR26 x 10 2000.0 ocel

20153144

Cenové rozmezí
3 755,4577 Kč - 3 004,3067 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR26 x 10
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR20 x 4 2000.0 ocel

20153083

Cenové rozmezí
1 848,6477 Kč - 1 478,8488 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
Šroub kuličkový TR60 x 9 2000.0 ocel

20153441

Cenové rozmezí
14 123,7371 Kč - 12 005,0786 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR60 x 9
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Stoupání závitu
    9.0
  • p1
    9.0
Šroub kuličkový TR40 x 7 2000.0 ocel

20153410

Cenové rozmezí
6 968,3527 Kč - 5 923,0806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR40 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • p1
    7.0
Šroub kuličkový TR60 x 9 1500.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152604

Cenové rozmezí
25 222,7941 Kč - 21 439,4643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR60 x 9
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Stoupání závitu
    9.0
  • p1
    9.0
Šroub kuličkový TR60 x 9 2000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152857

Cenové rozmezí
33 509,2205 Kč - 28 482,8999 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR60 x 9
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Stoupání závitu
    9.0
  • p1
    9.0