Menu Vyhledávání

Šroub kuličkový TR20 x 8 3000.0 ocel

Ocelové vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární, jako jsou kuličkové šrouby. Standardně se používají tam, kde je vyžadována vysoká míra preciznosti a přesnosti. Mají pravostranný závit a díky použitému materiálu jsou pevné a odolné.
Nové objednací číslo:

20151263

Staré objednací číslo:

20151263

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 3 750,4309 Kč
10 - 19 3 375,3361 Kč
20 + 3 187,8308 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 750,43 Kč

1 x 3 750,4309 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR20 x 8
Počet závitů 2.0
d1 tol. 7e 20.0
Stoupání závitu 8.0
p1 4.0
d2 tol. 7e min 17.608
d2 tol. 7e max 17.905
d3 tol. 7h max 15.500
l1 3000.0
Lead angle 8°09'
Pitch accuracy mm/300mm 0.1
Straightness mm/300mm 0.5
Hmotnost (kg) 5.82
Materiál ocel
Směr stoupání závitu pravé
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás