20755249
20755249
Množství | Jednotková cena |
---|
Velikost závitu | TR40 x 7.0 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
Stoupání závitu | 7.0 |
p1 | 7.0 |
d2 tol. 7e max | 36.375 |
d3 tol. 7h max | 32.000 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 3°31 |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.5 |
Straightness mm/300mm | 0.15 |
Hmotnost (kg) | 23.940 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 304 |
Směr stoupání závitu | Levé |
Celní nomenklatura | 7221001000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku