Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.
Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Velikost závitu | l1 | Materiál | d2 tol. 7e min | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 841,1143 Kč - 2 301,3567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
2000.0
|
ocel
|
21.094
|
||
3 027,7653 Kč - 3 562,2035 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 12
|
2000.0
|
ocel
|
26.547
|
||
7 704,0849 Kč - 9 063,7029 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
2000.0
|
ocel
|
45.468
|
||
13 120,557 Kč - 15 435,8233 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
74.446
|
12.0
|
90.0
|
TR90 x 12
|
1000.0
|
ocel
|
83.365
|
||
38 363,4881 Kč - 45 133,4013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
73.710
|
16.0
|
95.0
|
TR95 x 16
|
3000.0
|
ocel
|
86.250
|
||
8 276,2288 Kč - 9 736,6158 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1500.0
|
ocel
|
54.935
|
||
14 949,6363 Kč - 17 587,9129 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.979
|
9.0
|
55.0
|
TR55 x 9
|
3000.0
|
ocel
|
49.935
|
||
787,089 Kč - 983,7649 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
1000.0
|
ocel
|
19.114
|
||
3 079,0344 Kč - 3 622,2702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 7
|
1000.0
|
ocel
|
40.020
|
||
17 403,3321 Kč - 20 474,4354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
3000.0
|
ocel
|
54.935
|
||
8 817,0817 Kč - 10 372,9768 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1500.0
|
ocel
|
54.935
|
||
3 929,6682 Kč - 4 623,1971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 7
|
1000.0
|
ocel
|
40.020
|
||
592,8441 Kč - 741,0069 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
1000.0
|
ocel
|
15.640
|
||
887,7016 Kč - 1 109,7112 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
1000.0
|
ocel
|
21.094
|
||
1 059,08 Kč - 1 245,8993 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 8
|
1000.0
|
ocel
|
17.608
|
||
1 244,9004 Kč - 1 659,9995 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
3000.0
|
ocel
|
12.191
|
||
2 874,1987 Kč - 3 592,6521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
3000.0
|
ocel
|
21.094
|
||
1 911,158 Kč - 2 388,8271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
1500.0
|
ocel
|
25.094
|
||
556,4984 Kč - 695,6109 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 8
|
1000.0
|
ocel
|
13.608
|
||
684,7915 Kč - 855,881 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
1000.0
|
ocel
|
17.640
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku