Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.
Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Velikost závitu | l1 | Materiál | d2 tol. 7e min | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 926,3221 Kč - 2 266,2025 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
1000.0
|
ocel
|
32.547
|
||
1 418,2044 Kč - 1 890,8549 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
3000.0
|
ocel
|
12.191
|
||
6 770,891 Kč - 7 965,6174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
23.094
|
||
4 989,4703 Kč - 5 869,9268 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
26.547
|
||
7 051,0658 Kč - 8 295,2922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
32.547
|
||
38 776,5293 Kč - 43 085,0167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
78.710
|
16.0
|
100.0
|
TR100 x 16
|
3000.0
|
ocel
|
91.250
|
||
2 061,5955 Kč - 2 577,0545 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
1500.0
|
ocel
|
26.547
|
||
1 313,7406 Kč - 1 642,284 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
1500.0
|
ocel
|
19.114
|
||
301,5971 Kč - 402,1976 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
1000.0
|
ocel
|
8739.0
|
||
1 137,0668 Kč - 1 516,0609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
3000.0
|
ocel
|
10.191
|
||
411,3563 Kč - 548,6275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
1000.0
|
ocel
|
12.191
|
||
888,9051 Kč - 1 111,0952 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
1500.0
|
ocel
|
13.640
|
||
615,9513 Kč - 821,2804 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
1000.0
|
ocel
|
15.640
|
||
2 229,6041 Kč - 2 786,8727 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
3000.0
|
ocel
|
17.640
|
||
945,4696 Kč - 1 260,5699 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 4
|
3000.0
|
ocel
|
8.716
|
||
1 523,1496 Kč - 1 903,8647 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
3000.0
|
ocel
|
13.640
|
||
721,8593 Kč - 902,3843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 8
|
1000.0
|
ocel
|
15.608
|
||
22 435,8877 Kč - 26 395,1283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
36.020
|
||
2 673,4549 Kč - 3 341,8667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
3000.0
|
ocel
|
21.094
|
||
5 866,8218 Kč - 6 902,1326 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
1500.0
|
ocel
|
45.468
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku