Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.
Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Velikost závitu | l1 | Materiál | d2 tol. 7e min | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 930,5362 Kč - 14 035,882 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
1500.0
|
ocel
|
64.425
|
||
728,5989 Kč - 971,3087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
2000.0
|
ocel
|
10.191
|
||
1 545,294 Kč - 1 931,5452 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
2000.0
|
ocel
|
17.640
|
||
1 902,9742 Kč - 2 378,8621 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 10
|
2000.0
|
ocel
|
19.058
|
||
33 866,49 Kč - 39 842,7997 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
66.819
|
10.0
|
80.0
|
TR80 x 10
|
3000.0
|
ocel
|
74.425
|
||
3 587,8742 Kč - 4 220,9994 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
17.640
|
||
11 655,4161 Kč - 13 712,366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
2000.0
|
ocel
|
54.935
|
||
1 856,7598 Kč - 2 321,0099 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
2000.0
|
ocel
|
19.114
|
||
7 915,4195 Kč - 9 312,3154 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
2000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
26.547
|
||
4 699,1861 Kč - 5 528,3494 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 7
|
2000.0
|
ocel
|
40.020
|
||
4 827,9606 Kč - 5 680,0386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
2000.0
|
ocel
|
36.020
|
||
3 923,41 Kč - 4 615,7233 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
2000.0
|
ocel
|
32.547
|
||
10 029,2469 Kč - 11 799,0899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.979
|
9.0
|
55.0
|
TR55 x 9
|
2000.0
|
ocel
|
49.935
|
||
2 297,7222 Kč - 2 703,2776 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
17.640
|
||
1 661,7928 Kč - 1 955,0737 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.191
|
||
4 708,3327 Kč - 5 539,1448 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
13.640
|
||
4 648,3984 Kč - 5 468,8363 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
3000.0
|
ocel
|
28.547
|
||
18 785,9129 Kč - 22 101,1907 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
3000.0
|
ocel
|
64.425
|
||
688,402 Kč - 917,8853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1500.0
|
ocel
|
10.191
|
||
8 817,0817 Kč - 10 372,9768 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1500.0
|
ocel
|
54.935
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku