Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.
Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Velikost závitu | l1 | Materiál | d2 tol. 7e min | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 465,1172 Kč - 4 076,5072 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 10
|
2000.0
|
ocel
|
25.094
|
||
2 187,963 Kč - 2 574,0097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 8
|
2000.0
|
ocel
|
17.608
|
||
11 333,3595 Kč - 13 333,3232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
36.020
|
||
17 379,9842 Kč - 20 446,9073 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
45.468
|
||
16 992,4572 Kč - 19 991,1615 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
2000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
36.020
|
||
6 422,8388 Kč - 7 556,2228 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
2000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
21.094
|
||
22 630,614 Kč - 26 624,2951 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
66.819
|
10.0
|
80.0
|
TR80 x 10
|
2000.0
|
ocel
|
74.425
|
||
4 357,6328 Kč - 5 126,7054 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 14
|
1000.0
|
ocel
|
39.977
|
||
8 411,7429 Kč - 9 896,0555 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 14
|
3000.0
|
ocel
|
36.020
|
||
2 116,2344 Kč - 2 645,1485 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 10
|
2000.0
|
ocel
|
21.094
|
||
685,2729 Kč - 913,7333 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.685
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 4
|
2000.0
|
ocel
|
8.716
|
||
3 325,9926 Kč - 4 157,6111 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
2000.0
|
ocel
|
28.547
|
||
1 293,5218 Kč - 1 724,7719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
2000.0
|
ocel
|
15.640
|
||
15 807,2504 Kč - 18 596,8671 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
2000.0
|
ocel
|
64.425
|
||
10 747,255 Kč - 12 643,9404 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
2000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
28.547
|
||
2 011,5299 Kč - 2 514,4966 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
2000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.191
|
||
12 436,4876 Kč - 13 818,244 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
78.710
|
16.0
|
100.0
|
TR100 x 16
|
1000.0
|
ocel
|
91.250
|
||
5 750,5637 Kč - 6 765,391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
2000.0
|
ocel
|
36.020
|
||
1 000,5899 Kč - 1 334,2001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
2000.0
|
ocel
|
12.191
|
||
2 061,5955 Kč - 2 577,0545 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
1500.0
|
ocel
|
26.547
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku