Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.
Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Velikost závitu | l1 | Materiál | d2 tol. 7e min | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 051,0658 Kč - 8 295,2922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
32.547
|
||
888,9051 Kč - 1 111,0952 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
1500.0
|
ocel
|
13.640
|
||
22 161,0083 Kč - 26 071,8477 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
54.935
|
||
359,6058 Kč - 479,4262 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 6
|
1000.0
|
ocel
|
10.164
|
||
13 796,4426 Kč - 16 231,0841 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
54.935
|
||
12 733,03 Kč - 14 980,0776 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
26.547
|
||
4 989,4703 Kč - 5 869,9268 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
26.547
|
||
2 697,2842 Kč - 3 371,4849 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
3000.0
|
ocel
|
19.114
|
||
430,1309 Kč - 573,5399 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 6
|
1000.0
|
ocel
|
12.164
|
||
1 068,4673 Kč - 1 335,5841 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
1000.0
|
ocel
|
23.094
|
||
624,3758 Kč - 832,6294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1500.0
|
ocel
|
10.191
|
||
1 789,3638 Kč - 2 236,5844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
3000.0
|
ocel
|
15.640
|
||
615,9513 Kč - 821,2804 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
1000.0
|
ocel
|
15.640
|
||
18 502,8497 Kč - 21 768,0282 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
64.425
|
||
56 799,6639 Kč - 66 823,0798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
64.425
|
||
504,0258 Kč - 630,0081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
1000.0
|
ocel
|
13.640
|
||
2 874,1987 Kč - 3 592,6521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
3000.0
|
ocel
|
21.094
|
||
1 857,4819 Kč - 2 476,5743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
3000.0
|
ocel
|
15.640
|
||
1 185,2068 Kč - 1 481,4603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
1000.0
|
ocel
|
25.094
|
||
1 630,0204 Kč - 2 037,5616 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
1000.0
|
ocel
|
28.547
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku