Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.
Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Velikost závitu | l1 | Materiál | d2 tol. 7e min | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
885,5353 Kč - 1 180,5733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
2000.0
|
ocel
|
12.191
|
||
4 827,9606 Kč - 5 680,0386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
2000.0
|
ocel
|
36.020
|
||
37 065,393 Kč - 43 606,4065 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
2000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
64.425
|
||
1 293,5218 Kč - 1 724,7719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
2000.0
|
ocel
|
15.640
|
||
3 393,3886 Kč - 3 992,0817 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
2000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.191
|
||
2 263,5428 Kč - 2 829,5007 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
1500.0
|
ocel
|
26.547
|
||
8 703,2306 Kč - 10 239,0169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
2000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
25.094
|
||
6 234,8521 Kč - 7 335,0557 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
2000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
21.094
|
||
728,5989 Kč - 971,3087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
2000.0
|
ocel
|
10.191
|
||
5 670,6513 Kč - 6 671,2773 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 14
|
2000.0
|
ocel
|
36.020
|
||
918,7519 Kč - 1 148,4639 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 10
|
1000.0
|
ocel
|
19.058
|
||
2 916,8026 Kč - 3 646,0754 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 10
|
2000.0
|
ocel
|
23.094
|
||
37 919,6373 Kč - 44 611,3055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
2000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
64.425
|
||
2 011,5299 Kč - 2 514,4966 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
2000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.191
|
||
3 923,41 Kč - 4 615,7233 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
2000.0
|
ocel
|
32.547
|
||
1 902,9742 Kč - 2 378,8621 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 10
|
2000.0
|
ocel
|
19.058
|
||
11 930,5362 Kč - 14 035,882 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
1500.0
|
ocel
|
64.425
|
||
7 915,4195 Kč - 9 312,3154 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
2000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
26.547
|
||
8 411,7429 Kč - 9 896,0555 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 14
|
3000.0
|
ocel
|
36.020
|
||
4 286,867 Kč - 5 358,668 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 10
|
3000.0
|
ocel
|
23.094
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku