Menu Vyhledávání

Šrouby trapézové vodicí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.

Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.

Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.

  • Vodicí šrouby jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
  • „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
  • Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 420
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Velikost závitu l1 Materiál d2 tol. 7e min Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
TR20 x 4.0
1500.0
ocel nerezavějící AISI 304
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
TR24 x 5.0
1500.0
ocel nerezavějící AISI 304
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
TR28 x 5.0
2000.0
ocel nerezavějící AISI 304
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
TR30 x 6.0
1000.0
ocel nerezavějící AISI 304
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
TR20 x 4.0
3000.0
ocel nerezavějící AISI 304
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
TR12 x 3.0
1000.0
ocel nerezavějící AISI 304
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0
TR10 x 2.0
2000.0
ocel nerezavějící AISI 304
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0
TR10 x 2.0
1000.0
ocel nerezavějící AISI 304
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
TR40 x 7.0
3000.0
ocel nerezavějící AISI 304
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
TR8 x 1.5
3000.0
ocel
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
TR08 x 1.5
2000.0
ocel nerezavějící AISI 304
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
TR28 x 5.0
3000.0
ocel nerezavějící AISI 304
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
TR16 x 4.0
1000.0
ocel nerezavějící AISI 304
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
TR08 x 1.5
1500.0
ocel nerezavějící AISI 304
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
TR16 x 4.0
1500.0
ocel nerezavějící AISI 304
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
TR18 x 4.0
1000.0
ocel nerezavějící AISI 304
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
TR20 x 4.0
3000.0
ocel nerezavějící AISI 304
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0
TR10 x 2.0
1000.0
ocel nerezavějící AISI 304
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
TR08 x 1.5
1000.0
ocel nerezavějící AISI 304
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
TR36 x 6.0
2000.0
ocel nerezavějící AISI 304
  • z/ze 21
Šroub kuličkový TR20 x 4.0 1500.0 ocel nerezavějící AISI 304

20755065


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 4.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    17.905
Šroub kuličkový TR24 x 5.0 1500.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754747


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 5.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    21.394
Šroub kuličkový TR28 x 5.0 2000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754792


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR28 x 5.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    25.394
Šroub kuličkový TR30 x 6.0 1000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754815


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x 6.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    26.882
Šroub kuličkový TR20 x 4.0 3000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20755089


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 4.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    17.905
Šroub kuličkový TR12 x 3.0 1000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754976


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 3.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Šroub kuličkový TR10 x 2.0 2000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754952


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR10 x 2.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Šroub kuličkový TR10 x 2.0 1000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754938


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR10 x 2.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Šroub kuličkový TR40 x 7.0 3000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754921


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR40 x 7.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • p1
    7.0
  • d2 tol. 7e max
    36.375
Šroub kuličkový TR8 x 1.5 3000.0 ocel

20754440


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR8 x 1.5
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Šroub kuličkový TR08 x 1.5 2000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754518


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR08 x 1.5
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Šroub kuličkový TR28 x 5.0 3000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754808


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR28 x 5.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    26.882
Šroub kuličkový TR16 x 4.0 1000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754617


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 4.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Šroub kuličkový TR08 x 1.5 1500.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754501


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR08 x 1.5
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Šroub kuličkový TR16 x 4.0 1500.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754624


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 4.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Šroub kuličkový TR18 x 4.0 1000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754655


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 4.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    15.905
Šroub kuličkový TR20 x 4.0 3000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754723


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 4.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    19.394
Šroub kuličkový TR10 x 2.0 1000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754532


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR10 x 2.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Šroub kuličkový TR08 x 1.5 1000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754495


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR08 x 1.5
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Šroub kuličkový TR36 x 6.0 2000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20755195


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 6.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    32.882