Menu Vyhledávání

Šrouby trapézové vodicí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.

Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.

Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.

  • Vodicí šrouby jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
  • „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
  • Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 420
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Velikost závitu l1 Materiál d2 tol. 7e min Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
TR24 x 5.0
1000.0
ocel nerezavějící AISI 304
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0
TR10 x 2.0
3000.0
ocel nerezavějící AISI 304
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
TR8 x 1.5
2000.0
ocel
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
TR30 x 6.0
3000.0
ocel nerezavějící AISI 304
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
TR28 x 5.0
1000.0
ocel nerezavějící AISI 304
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
TR24 x 5.0
1500.0
ocel nerezavějící AISI 304
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
TR36 x 6.0
3000.0
ocel nerezavějící AISI 304
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
TR16 x 4.0
3000.0
ocel nerezavějící AISI 304
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0
TR10 x 2.0
2000.0
ocel nerezavějící AISI 304
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
TR16 x 4.0
2000.0
ocel nerezavějící AISI 304
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0
TR10 x 2.0
3000.0
ocel nerezavějící AISI 304
13 084,6927 Kč - 15 393,6796 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
3000.0
ocel
39.977
607,5268 Kč - 809,9314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
2000.0
ocel
8.739
1 509,9111 Kč - 1 887,2564 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
2000.0
ocel
15.608
2 495,3369 Kč - 3 119,0387 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
2000.0
ocel
23.094
4 336,9326 Kč - 5 102,3465 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
2000.0
ocel nerezavějící AISI 316
13.640
25 907,5038 Kč - 28 786,0868 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
78.710
16.0
100.0
TR100 x 16
2000.0
ocel
91.250
6 677,9808 Kč - 7 856,5563 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
1500.0
ocel
39.977
665,2948 Kč - 887,16 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
2000.0
ocel
8739.0
781,3122 Kč - 1 041,6172 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.685
3.0
12.0
TR12 x 6
2000.0
ocel
10.164
  • z/ze 21
Šroub kuličkový TR24 x 5.0 1000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20755096


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 5.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    21.394
Šroub kuličkový TR10 x 2.0 3000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754969


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR10 x 2.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Šroub kuličkový TR8 x 1.5 2000.0 ocel

20754433


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR8 x 1.5
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Šroub kuličkový TR30 x 6.0 3000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754846


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x 6.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    32.882
Šroub kuličkový TR28 x 5.0 1000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754778


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR28 x 5.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    25.394
Šroub kuličkový TR24 x 5.0 1500.0 ocel nerezavějící AISI 304

20755102


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 5.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    21.394
Šroub kuličkový TR36 x 6.0 3000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20755201


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 6.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    32.882
Šroub kuličkový TR16 x 4.0 3000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754648


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 4.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    15.905
Šroub kuličkový TR10 x 2.0 2000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754556


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR10 x 2.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Šroub kuličkový TR16 x 4.0 2000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754631


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 4.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Šroub kuličkový TR10 x 2.0 3000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754563


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR10 x 2.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Šroub kuličkový TR44 x 14 3000.0 ocel

20153939

Cenové rozmezí
15 393,6796 Kč - 13 084,6927 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR44 x 14
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Stoupání závitu
    14.0
  • p1
    7.0
Šroub kuličkový TR10 x 2 2000.0 ocel

20152987

Cenové rozmezí
809,9314 Kč - 607,5268 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR10 x 2
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Stoupání závitu
    2.0
  • p1
    2.0
Šroub kuličkový TR18 x 8 2000.0 ocel

20153076

Cenové rozmezí
1 887,2564 Kč - 1 509,9111 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 8
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • p1
    4.0
Šroub kuličkový TR26 x 5 2000.0 ocel

20153373

Cenové rozmezí
3 119,0387 Kč - 2 495,3369 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR26 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR16 x 4 2000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152888

Cenové rozmezí
5 102,3465 Kč - 4 336,9326 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
Šroub kuličkový TR100 x 16 2000.0 ocel

20153489

Cenové rozmezí
28 786,0868 Kč - 25 907,5038 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR100 x 16
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    100.0
  • Stoupání závitu
    16.0
  • p1
    16.0
Šroub kuličkový TR44 x 14 1500.0 ocel

20153915

Cenové rozmezí
7 856,5563 Kč - 6 677,9808 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR44 x 14
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Stoupání závitu
    14.0
  • p1
    7.0
Šroub kuličkový TR10 x 2 2000.0 ocel

20153298

Cenové rozmezí
887,16 Kč - 665,2948 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR10 x 2
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Stoupání závitu
    2.0
  • p1
    2.0
Šroub kuličkový TR12 x 6 2000.0 ocel

20153021

Cenové rozmezí
1 041,6172 Kč - 781,3122 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 6
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    3.0