Menu Vyhledávání

Šrouby trapézové vodicí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.

Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.

Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.

  • Vodicí šrouby jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
  • „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
  • Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 420
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Velikost závitu l1 Materiál d2 tol. 7e min Koupit
20 815,0139 Kč - 24 488,1495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1500.0
ocel nerezavějící AISI 316
54.935
6 980,0593 Kč - 8 211,9739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.563
6.0
36.0
TR36 x 12
3000.0
ocel
32.547
3 816,7799 Kč - 4 490,3307 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1000.0
ocel
45.468
2 577,6563 Kč - 3 222,0102 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
ocel
28.547
895,6447 Kč - 1 119,6762 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1000.0
ocel
19.114
8 276,2288 Kč - 9 736,6158 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1500.0
ocel
54.935
1 214,5722 Kč - 1 518,2754 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1000.0
ocel
23.094
592,6034 Kč - 790,0014 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.685
2.0
10.0
TR10 x 4
1500.0
ocel
8.716
3 360,4127 Kč - 3 953,329 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1500.0
ocel
32.547
1 316,1476 Kč - 1 645,0521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.685
3.0
14.0
TR14 x 6
3000.0
ocel
12.164
23 630,9632 Kč - 27 801,1869 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
3000.0
ocel
64.425
4 447,8953 Kč - 5 232,7217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.563
6.0
30.0
TR30 x 12
3000.0
ocel
26.547
3 625,9048 Kč - 4 265,8418 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.563
6.0
36.0
TR36 x 12
1500.0
ocel
32.547
1 670,6987 Kč - 2 088,4937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.269
5.0
24.0
TR24 x 10
1500.0
ocel
21.094
4 648,3984 Kč - 5 468,8363 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
3000.0
ocel
28.547
2 157,6348 Kč - 2 696,9111 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1500.0
ocel
25.094
688,402 Kč - 917,8853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1500.0
ocel
10.191
2 322,9957 Kč - 2 732,8957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.563
6.0
36.0
TR36 x 12
1000.0
ocel
32.507
4 110,1932 Kč - 4 835,5065 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
3000.0
ocel
26.547
1 215,7757 Kč - 1 519,6594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
1500.0
ocel
15.608
  • z/ze 21
Šroub kuličkový TR60 x 9 1500.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152604

Cenové rozmezí
24 488,1495 Kč - 20 815,0139 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR60 x 9
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Stoupání závitu
    9.0
  • p1
    9.0
Šroub kuličkový TR36 x 12 3000.0 ocel

20152413

Cenové rozmezí
8 211,9739 Kč - 6 980,0593 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 12
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR50 x 8 1000.0 ocel

20151713

Cenové rozmezí
4 490,3307 Kč - 3 816,7799 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR50 x 8
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • p1
    8.0
Šroub kuličkový TR32 x 6 1500.0 ocel

20152154

Cenové rozmezí
3 222,0102 Kč - 2 577,6563 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR32 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR22 x 5 1000.0 ocel

20151294

Cenové rozmezí
1 119,6762 Kč - 895,6447 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR22 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR60 x 9 1500.0 ocel

20151782

Cenové rozmezí
9 736,6158 Kč - 8 276,2288 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR60 x 9
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Stoupání závitu
    9.0
  • p1
    9.0
Šroub kuličkový TR26 x 5 1000.0 ocel

20151393

Cenové rozmezí
1 518,2754 Kč - 1 214,5722 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR26 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR10 x 4 1500.0 ocel

20151935

Cenové rozmezí
790,0014 Kč - 592,6034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR10 x 4
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    2.0
Šroub kuličkový TR36 x 6 1500.0 ocel

20152178

Cenové rozmezí
3 953,329 Kč - 3 360,4127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR14 x 6 3000.0 ocel

20152253

Cenové rozmezí
1 645,0521 Kč - 1 316,1476 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 6
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    3.0
Šroub kuličkový TR70 x 10 3000.0 ocel

20152451

Cenové rozmezí
27 801,1869 Kč - 23 630,9632 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR70 x 10
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • p1
    10.0
Šroub kuličkový TR30 x 12 3000.0 ocel

20152376

Cenové rozmezí
5 232,7217 Kč - 4 447,8953 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x 12
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR36 x 12 1500.0 ocel

20152161

Cenové rozmezí
4 265,8418 Kč - 3 625,9048 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 12
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR24 x 10 1500.0 ocel

20152062

Cenové rozmezí
2 088,4937 Kč - 1 670,6987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 10
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR32 x 6 3000.0 ocel

20151539

Cenové rozmezí
5 468,8363 Kč - 4 648,3984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR32 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR28 x 5 1500.0 ocel

20152116

Cenové rozmezí
2 696,9111 Kč - 2 157,6348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR28 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR12 x 3 1500.0 ocel

20151959

Cenové rozmezí
917,8853 Kč - 688,402 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • p1
    3.0
Šroub kuličkový TR36 x 12 1000.0 ocel

20152406

Cenové rozmezí
2 732,8957 Kč - 2 322,9957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 12
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR30 x 6 3000.0 ocel

20151492

Cenové rozmezí
4 835,5065 Kč - 4 110,1932 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR18 x 8 1500.0 ocel

20152024

Cenové rozmezí
1 519,6594 Kč - 1 215,7757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 8
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • p1
    4.0