Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.
Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Velikost závitu | l1 | Materiál | d2 tol. 7e min | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 679,1232 Kč - 2 099,0123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 8
|
3000.0
|
ocel
|
13.608
|
||
1 425,1847 Kč - 1 781,5169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 10
|
1000.0
|
ocel
|
23.058
|
||
7 073,4509 Kč - 8 321,5887 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
26.547
|
||
3 090,1066 Kč - 3 635,28 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
2000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.191
|
||
1 592,2305 Kč - 1 990,2279 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.191
|
||
19 296,6783 Kč - 22 701,8715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
73.710
|
16.0
|
95.0
|
TR95 x 16
|
1500.0
|
ocel
|
86.250
|
||
6 959,3591 Kč - 8 187,6151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
1500.0
|
ocel
|
45.468
|
||
1 074,4848 Kč - 1 343,0578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
2000.0
|
ocel
|
13.640
|
||
2 802,9515 Kč - 3 297,5779 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
2000.0
|
ocel
|
26.547
|
||
4 341,2652 Kč - 5 107,329 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 14
|
1500.0
|
ocel
|
36.020
|
||
1 597,5259 Kč - 1 996,8712 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 10
|
1000.0
|
ocel
|
25.058
|
||
7 873,7784 Kč - 9 263,1409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
1000.0
|
ocel
|
64.425
|
||
27 653,3009 Kč - 32 533,2238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
2000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
54.935
|
||
4 764,8972 Kč - 5 605,8548 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
21.094
|
||
8 770,3859 Kč - 10 318,1555 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
32.547
|
||
8 541,9616 Kč - 10 049,4608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
2000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
26.547
|
||
11 285,7009 Kč - 13 277,3256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
66.819
|
10.0
|
80.0
|
TR80 x 10
|
1000.0
|
ocel
|
74.425
|
||
6 955,0265 Kč - 8 182,3558 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 12
|
3000.0
|
ocel
|
28.547
|
||
2 176,4094 Kč - 2 720,4395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 8
|
3000.0
|
ocel
|
15.608
|
||
5 103,3214 Kč - 6 003,9004 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 10
|
3000.0
|
ocel
|
25.094
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku