Menu Vyhledávání

Šrouby trapézové vodicí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.

Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.

Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.

  • Vodicí šrouby jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
  • „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
  • Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 420
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Velikost závitu l1 Materiál d2 tol. 7e min Koupit
1 242,4934 Kč - 1 553,1528 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
ocel
17.640
885,5353 Kč - 1 180,5733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
2000.0
ocel
12.191
2 916,8026 Kč - 3 646,0754 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.269
5.0
26.0
TR26 x 10
2000.0
ocel
23.094
12 304,8247 Kč - 13 671,8972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
98.710
16.0
120.0
TR120 x 16
1000.0
ocel
111.25
1 251,8807 Kč - 1 564,7786 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
2000.0
ocel
15.640
4 666,2102 Kč - 5 489,5967 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
2000.0
ocel nerezavějící AISI 316
17.640
1 974,9435 Kč - 2 468,8238 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
2000.0
ocel
21.094
5 670,6513 Kč - 6 671,2773 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.381
7.0
40.0
TR40 x 14
2000.0
ocel
36.020
9 278,7443 Kč - 10 916,248 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
2000.0
ocel
54.935
37 919,6373 Kč - 44 611,3055 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
2000.0
ocel nerezavějící AISI 316
64.425
23 072,5392 Kč - 27 144,0381 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
2000.0
ocel nerezavějící AISI 316
45.468
6 234,8521 Kč - 7 335,0557 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
2000.0
ocel nerezavějící AISI 316
21.094
25 629,0139 Kč - 30 151,6766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
73.710
16.0
95.0
TR95 x 16
2000.0
ocel
86.250
813,0846 Kč - 1 084,2451 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
2000.0
ocel
10.191
6 615,6395 Kč - 7 783,2029 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1500.0
ocel nerezavějící AISI 316
25.094
533,6319 Kč - 711,6656 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1500.0
ocel
8.739
7 073,4509 Kč - 8 321,5887 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1500.0
ocel nerezavějící AISI 316
26.547
2 406,2779 Kč - 2 830,8847 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1500.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.191
1 009,9772 Kč - 1 346,6563 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
ocel
10.191
13 740,6002 Kč - 16 165,4396 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
3000.0
ocel nerezavějící AISI 316
28.547
  • z/ze 21
Šroub kuličkový TR20 x 4 1500.0 ocel

20152031

Cenové rozmezí
1 553,1528 Kč - 1 242,4934 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
Šroub kuličkový TR14 x 3 2000.0 ocel

20153038

Cenové rozmezí
1 180,5733 Kč - 885,5353 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • p1
    3.0
Šroub kuličkový TR26 x 10 2000.0 ocel

20153144

Cenové rozmezí
3 646,0754 Kč - 2 916,8026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR26 x 10
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR120 x 16 1000.0 ocel

20153502

Cenové rozmezí
13 671,8972 Kč - 12 304,8247 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR120 x 16
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    120.0
  • Stoupání závitu
    16.0
  • p1
    16.0
Šroub kuličkový TR18 x 4 2000.0 ocel

20153069

Cenové rozmezí
1 564,7786 Kč - 1 251,8807 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
Šroub kuličkový TR20 x 4 2000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152772

Cenové rozmezí
5 489,5967 Kč - 4 666,2102 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
Šroub kuličkový TR24 x 5 2000.0 ocel

20153366

Cenové rozmezí
2 468,8238 Kč - 1 974,9435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR40 x 14 2000.0 ocel

20153205

Cenové rozmezí
6 671,2773 Kč - 5 670,6513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR40 x 14
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Stoupání závitu
    14.0
  • p1
    7.0
Šroub kuličkový TR60 x 9 2000.0 ocel

20153243

Cenové rozmezí
10 916,248 Kč - 9 278,7443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR60 x 9
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Stoupání závitu
    9.0
  • p1
    9.0
Šroub kuličkový TR70 x 10 2000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152970

Cenové rozmezí
44 611,3055 Kč - 37 919,6373 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR70 x 10
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • p1
    10.0
Šroub kuličkový TR50 x 8 2000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152840

Cenové rozmezí
27 144,0381 Kč - 23 072,5392 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR50 x 8
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • p1
    8.0
Šroub kuličkový TR24 x 5 2000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152673

Cenové rozmezí
7 335,0557 Kč - 6 234,8521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR95 x 16 2000.0 ocel

20153281

Cenové rozmezí
30 151,6766 Kč - 25 629,0139 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR95 x 16
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    95.0
  • Stoupání závitu
    16.0
  • p1
    16.0
Šroub kuličkový TR12 x 3 2000.0 ocel

20153304

Cenové rozmezí
1 084,2451 Kč - 813,0846 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • p1
    3.0
Šroub kuličkový TR28 x 5 1500.0 ocel nerezavějící AISI 316

20150488

Cenové rozmezí
7 783,2029 Kč - 6 615,6395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR28 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR10 x 2 1500.0 ocel

20150860

Cenové rozmezí
711,6656 Kč - 533,6319 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR10 x 2
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Stoupání závitu
    2.0
  • p1
    2.0
Šroub kuličkový TR30 x 6 1500.0 ocel nerezavějící AISI 316

20150518

Cenové rozmezí
8 321,5887 Kč - 7 073,4509 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR14 x 3 1500.0 ocel nerezavějící AISI 316

20150211

Cenové rozmezí
2 830,8847 Kč - 2 406,2779 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • p1
    3.0
Šroub kuličkový TR12 x 3 3000.0 ocel

20150976

Cenové rozmezí
1 346,6563 Kč - 1 009,9772 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • p1
    3.0
Šroub kuličkový TR32 x 6 3000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20150594

Cenové rozmezí
16 165,4396 Kč - 13 740,6002 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR32 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0