Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.
Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Velikost závitu | l1 | Materiál | d2 tol. 7e min | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 016,839 Kč - 12 960,8682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
25.094
|
||
828,2487 Kč - 1 104,1751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.685
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
3000.0
|
ocel
|
8.739
|
||
2 639,9976 Kč - 3 105,7521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
17.640
|
||
34 528,6557 Kč - 40 622,0611 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
45.468
|
||
14 645,3915 Kč - 17 229,8656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
54.935
|
||
13 162,1981 Kč - 15 484,9976 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
26.547
|
||
17 989,6773 Kč - 21 164,2888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
32.547
|
||
3 031,8572 Kč - 3 566,9092 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
15.640
|
||
954,3755 Kč - 1 193,0295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
1000.0
|
ocel
|
21.094
|
||
2 322,9957 Kč - 2 732,8957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 12
|
1000.0
|
ocel
|
32.507
|
||
8 532,0929 Kč - 10 037,7797 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
3000.0
|
ocel
|
36.020
|
||
4 699,1861 Kč - 5 528,3494 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 12
|
2000.0
|
ocel
|
28.547
|
||
3 816,7799 Kč - 4 490,3307 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
1000.0
|
ocel
|
45.468
|
||
19 800,7041 Kč - 23 295,023 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
74.446
|
12.0
|
90.0
|
TR90 x 12
|
1500.0
|
ocel
|
83.365
|
||
1 025,1413 Kč - 1 281,3303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 10
|
1000.0
|
ocel
|
21.058
|
||
1 479,1015 Kč - 1 739,9962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 12
|
1000.0
|
ocel
|
26.058
|
||
2 577,6563 Kč - 3 222,0102 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
1500.0
|
ocel
|
28.547
|
||
12 784,5398 Kč - 15 040,5458 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
73.710
|
16.0
|
95.0
|
TR95 x 16
|
1000.0
|
ocel
|
86.250
|
||
4 110,1932 Kč - 4 835,5065 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
3000.0
|
ocel
|
26.547
|
||
2 802,9515 Kč - 3 297,5779 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
2000.0
|
ocel
|
26.547
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku