Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.
Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Velikost závitu | l1 | Materiál | d2 tol. 7e min | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 815,0139 Kč - 24 488,1495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
54.935
|
||
6 980,0593 Kč - 8 211,9739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 12
|
3000.0
|
ocel
|
32.547
|
||
39 370,8176 Kč - 46 318,528 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
74.446
|
12.0
|
90.0
|
TR90 x 12
|
3000.0
|
ocel
|
83.365
|
||
11 600,0551 Kč - 13 647,1924 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
3000.0
|
ocel
|
45.468
|
||
1 510,3925 Kč - 1 888,0869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 10
|
1500.0
|
ocel
|
19.058
|
||
906,9576 Kč - 1 209,361 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
1500.0
|
ocel
|
13.640
|
||
1 679,1232 Kč - 2 099,0123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 8
|
3000.0
|
ocel
|
13.608
|
||
28 442,3155 Kč - 31 602,4393 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
98.710
|
16.0
|
120.0
|
TR120 x 16
|
1500.0
|
ocel
|
111.25
|
||
19 296,6783 Kč - 22 701,8715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
73.710
|
16.0
|
95.0
|
TR95 x 16
|
1500.0
|
ocel
|
86.250
|
||
828,7301 Kč - 1 105,0055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
1500.0
|
ocel
|
12.191
|
||
13 146,3119 Kč - 15 466,1748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
66.819
|
10.0
|
80.0
|
TR80 x 10
|
1500.0
|
ocel
|
74.425
|
||
1 564,55 Kč - 1 955,6273 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
1500.0
|
ocel
|
21.094
|
||
23 630,9632 Kč - 27 801,1869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
3000.0
|
ocel
|
64.425
|
||
3 709,4277 Kč - 4 364,1076 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
1500.0
|
ocel
|
36.020
|
||
1 670,6987 Kč - 2 088,4937 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 10
|
1500.0
|
ocel
|
21.094
|
||
2 157,6348 Kč - 2 696,9111 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
1500.0
|
ocel
|
25.094
|
||
2 939,1877 Kč - 3 457,848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 10
|
3000.0
|
ocel
|
19.058
|
||
1 435,7755 Kč - 1 794,8036 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
2000.0
|
ocel
|
17.640
|
||
922,6031 Kč - 1 230,1214 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 6
|
2000.0
|
ocel
|
12.164
|
||
6 379,9942 Kč - 7 505,8443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
2000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
19.114
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku