Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - distanční - s bočním vkládáním

Skladem

Distanční kabelové svorky s bočním vstupem udržují kabely bezpečně na místě. Vyznačují se zkosenou základnou, která dodává stabilitu a zcela zakrývá otvor.

V aplikacích, kde je problém s místem, se kabely vkládají přes stranu svorky. Různé výšky rozpěrek zvedají kabely od ostatních součástí.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barva: přírodní
  • Třída hořlavosti UL94 V0

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 8
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální kompatibilní průměr kabelu Tloušťka spínaného materiálu Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Délka rozpěrky Koupit
4,5041 Kč - 5,522 Kč 3000 Skladem
10.0 mm
4,5041 Kč - 5,522 Kč 300 Skladem
8.0 mm
4,3942 Kč - 5,3873 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
4,5877 Kč - 5,522 Kč 900 Skladem
12.0 mm
4,3942 Kč - 5,3873 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
4,5041 Kč - 5,522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
4,5041 Kč - 5,522 Kč 1000 Skladem
4.0 mm
4,5041 Kč - 5,522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
Límcová svorka Snap-Lock 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10024317

Cenové rozmezí
5,522 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Šířka svorky
    5.6 mm
  • Způsob montáže
    Snap-Lock
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
Límcová svorka Push-Fit 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10024614

Cenové rozmezí
5,522 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Šířka svorky
    5.7 mm
  • Způsob montáže
    Push-Fit
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
Límcová svorka Snap-Lock 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10644850

Cenové rozmezí
5,3873 Kč - 4,3942 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Šířka svorky
    5.6 mm
  • Způsob montáže
    Snap-Lock
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
Límcová svorka Push-Fit 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10024591

Cenové rozmezí
5,522 Kč - 4,5877 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Šířka svorky
    5.7 mm
  • Způsob montáže
    Push-Fit
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
Límcová svorka Snap-Lock 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10639337

Cenové rozmezí
5,3873 Kč - 4,3942 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Šířka svorky
    5.6 mm
  • Způsob montáže
    Snap-Lock
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
Límcová svorka Push-Fit 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10024584

Cenové rozmezí
5,522 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Šířka svorky
    5.7 mm
  • Způsob montáže
    Push-Fit
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
Límcová svorka Push-Fit 4.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10024607

Cenové rozmezí
5,522 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Šířka svorky
    5.7 mm
  • Způsob montáže
    Push-Fit
  • Délka rozpěrky
    4.0 mm
Límcová svorka Snap-Lock 4.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10024324

Cenové rozmezí
5,522 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Šířka svorky
    5.6 mm
  • Způsob montáže
    Snap-Lock
  • Délka rozpěrky
    4.0 mm