Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - s horním zajištěním

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kabelové svorky s horním zajištěním se rychle a snadno instalují zacvaknutím do rovného povrchu. Jejich konstrukce je navržena pro bezpečné uchycení kabelů na místě při instalaci na stěny, stropy a podlahy, čímž je zabráněno pohybu nebo poškození kabeláže.

Ideální při použití s plochými kabely nebo vodiči, které se připevňují vodorovně k základně. Běžně se používají v automobilovém průmyslu, ve strojírenství a tam, kde je důležité bezpečné upevnění kabelů.

  • Materiál: polyamid (PA)
  • Barva: přírodní
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-0

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 5
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka základny Délka základny Tloušťka panelu Koupit
5,9403 Kč - 5,9403 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 - 1.6 mm
5,4941 Kč - 5,4941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 - 1.6 mm
4,9084 Kč - 4,9084 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 - 1.6 mm
5,4244 Kč - 5,4244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 - 1.6 mm
6,6655 Kč - 6,6655 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 - 1.6 mm
Svorky pro ploché kabely 5.0 mm přírodní polyamid 6.6

10154465

Cenové rozmezí
5,9403 Kč - 5,9403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    45.0 mm
  • Vnitřní výška
    3.7 mm
  • Celková výška
    7.3 mm
Svorky pro ploché kabely 5.0 mm přírodní polyamid 6.6

10154458

Cenové rozmezí
5,4941 Kč - 5,4941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    35.0 mm
  • Vnitřní výška
    3.7 mm
  • Celková výška
    7.3 mm
Svorky pro ploché kabely 5.0 mm přírodní polyamid 6.6

10154434

Cenové rozmezí
4,9084 Kč - 4,9084 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    15.0 mm
  • Vnitřní výška
    3.4 mm
  • Celková výška
    7.3 mm
Svorky pro ploché kabely 5.0 mm přírodní polyamid 6.6

10154441

Cenové rozmezí
5,4244 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    30.0 mm
  • Vnitřní výška
    3.7 mm
  • Celková výška
    7.3 mm
Svorky pro ploché kabely 5.0 mm přírodní polyamid 6.6

10154472

Cenové rozmezí
6,6655 Kč - 6,6655 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    60.0 mm
  • Vnitřní výška
    3.7 mm
  • Celková výška
    7.3 mm