Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - ve tvaru U - uchycené šroubem

Skladem

Nízký profil umožňuje použití v omezených prostorech. Konstrukce příchytky umožňuje montáž do rohů nebo na okraj. Montáž pomocí šroubu #4 nebo M3. Tři provedení pro průměry kabelových svazků 1/8", 3/16" nebo 1/4"

Produktová řada: SR2127

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 3
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2990 Skladem
Svorky kabelové - uchycené šroubem, ve tvaru U polyamid 6.6 přírodní

10157862


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Screw
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Celková výška
    4.3 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Svorky kabelové - uchycené šroubem, ve tvaru U polyamid 6.6 přírodní

10157886


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Screw
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Celková výška
    7.6 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Svorky kabelové - uchycené šroubem, ve tvaru U polyamid 6.6 přírodní

10157879


Skladové zásoby
2990 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Screw
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Celková výška
    6.1 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790