Menu Vyhledávání

Svorky upínací – vačkové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Upínací vačkové svorky jsou jednoduché, ale robustní svorky, které pevně drží a upínají obrobek. Mají vačkový mechanismus pro rychlé zajištění a uvolnění. Upínací sílu lze upravit podle aktuální potřeby jednoduchým otočením vačky.

Jsou všestranné a nastavitelné, takže je lze použít na celou řadu velikostí a tvarů. Poskytují jednotnou, rovnoměrně rozloženou upínací sílu a zajišťují spolehlivé upnutí bez poškození obrobku.

Snadná montáž pomocí klíče. Vložte část s přírubou a zašroubujte ji do těla vačky. Vačku zajistěte utažením pojistného šroubu. Používají se v metalurgii, výrobě elektroniky a stavebnictví.

  • Mají vačkový mechanismus pro rychlé utažení a uvolnění.
  • Poskytují jednotnou, rovnoměrně rozloženou upínací sílu.
  • Používají se v metalurgii, elektropříslušenství a stavebnictví.
Materiál: ocel Produktová řada: SR12109

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 3
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 w1 w2 h2 d1 h1 d2 Koupit
929,348 Kč - 1 161,5609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
15.0
20.5
10.0
30.0
20.0
M10x1.50
783,626 Kč - 979,4087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
12.0
16.4
8.0
24.0
16.0
M8x1.25
1 092,913 Kč - 1 366,2652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
17.0
23.2
12.0
34.0
24.0
M12x1.75
Svorky s jazýčkem 30.0 M10x1.50 20.0 ocel

20265915

Cenové rozmezí
1 161,5609 Kč - 929,348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    30.0
  • d2
    M10x1.50
  • h1
    20.0
  • h2
    10.0
  • l1
    15.0
Svorky s jazýčkem 24.0 M8x1.25 16.0 ocel

20265908

Cenové rozmezí
979,4087 Kč - 783,626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    24.0
  • d2
    M8x1.25
  • h1
    16.0
  • h2
    8.0
  • l1
    12.0
Svorky s jazýčkem 34.0 M12x1.75 24.0 ocel

20265922

Cenové rozmezí
1 366,2652 Kč - 1 092,913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    34.0
  • d2
    M12x1.75
  • h1
    24.0
  • h2
    12.0
  • l1
    18.0