Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Součástí těchto šroubů s okem je závitová tyč s okem v horní části, což slouží jako hladká nosná plocha pro vidlici. To umožňuje přesné seřízení a flexibilitu. Díky oku se se šroubem snadno manévruje pro rychlé utahování a uvolňování.
Jsou určeny pro rychlé a praktické uchycení komponentů, což výrazně šetří čas i námahu. Jsou ideální v situacích s častou výměnou; šroub se závitem vytváří pevný spoj mezi komponenty a minimalizuje riziko uvolnění nebo poškození během provozu.
Snadná montáž i demontáž nejdříve rukou, pak pomocí nářadí; po umístění části s pantem se může sklopit do pevné polohy a zajistit závitovým koncem. Často se využívají v těžkém průmyslu, např. u krytů strojů, v automobilovém průmyslu, stavebnictví a výrobě.
Materiál: ocel tepelně zpracovaná, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SR18822, SR18830
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Tolerance | d1 | d3 | Materiál | d2 | l2 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177,9391 Kč - 237,1696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
75.0
|
vysoké tolerance
|
M5
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
5.0
|
32.0
|
||
395,7783 Kč - 494,6609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
120.0
|
standardní tolerance
|
M20
|
40.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
18.0
|
46.0
|
||
76,3304 Kč - 95,413 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
standardní tolerance
|
M6
|
14.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
6.0
|
18.0
|
||
67,1609 Kč - 84,013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
standardní tolerance
|
M5
|
12.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
5.0
|
16.0
|
||
784,6174 Kč - 980,6478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
160.0
|
standardní tolerance
|
M24
|
45.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
22.0
|
60.0
|
||
295,1609 Kč - 393,5478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
75.0
|
vysoké tolerance
|
M8
|
18.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
8.0
|
32.0
|
||
92,687 Kč - 115,9826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.0
|
standardní tolerance
|
M6
|
14.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
6.0
|
18.0
|
||
182,40 Kč - 228,00 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
standardní tolerance
|
M12
|
25.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
12.0
|
30.0
|
||
267,1565 Kč - 334,0696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
standardní tolerance
|
M16
|
32.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
16.0
|
38.0
|
||
510,5217 Kč - 638,1522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
200.0
|
standardní tolerance
|
M20
|
40.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
18.0
|
52.0
|
||
687,9652 Kč - 859,9565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
120.0
|
standardní tolerance
|
M24
|
45.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
22.0
|
54.0
|
||
122,6739 Kč - 153,4044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
standardní tolerance
|
M8
|
18.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
8.0
|
22.0
|
||
156,8739 Kč - 196,0304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
standardní tolerance
|
M12
|
25.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
12.0
|
30.0
|
||
106,5652 Kč - 133,3304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.0
|
standardní tolerance
|
M8
|
18.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
8.0
|
22.0
|
||
245,3478 Kč - 306,5609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.0
|
standardní tolerance
|
M16
|
32.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
16.0
|
38.0
|
||
241,8783 Kč - 322,4217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
75.0
|
vysoké tolerance
|
M6
|
14.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
6.0
|
32.0
|
||
161,3348 Kč - 215,113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
vysoké tolerance
|
M5
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
5.0
|
32.0
|
||
312,5087 Kč - 390,5739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
150.0
|
standardní tolerance
|
M16
|
32.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
16.0
|
44.0
|
||
451,2913 Kč - 564,0522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
160.0
|
standardní tolerance
|
M20
|
40.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
18.0
|
52.0
|
||
102,3522 Kč - 127,8783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
standardní tolerance
|
M6
|
14.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
6.0
|
18.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku