Součástí těchto šroubů s okem je závitová tyč s okem v horní části, což slouží jako hladká nosná plocha pro vidlici. To umožňuje přesné seřízení a flexibilitu. Díky oku se se šroubem snadno manévruje pro rychlé utahování a uvolňování.
Jsou určeny pro rychlé a praktické uchycení komponentů, což výrazně šetří čas i námahu. Jsou ideální v situacích s častou výměnou; šroub se závitem vytváří pevný spoj mezi komponenty a minimalizuje riziko uvolnění nebo poškození během provozu.
Snadná montáž i demontáž nejdříve rukou, pak pomocí nářadí; po umístění části s pantem se může sklopit do pevné polohy a zajistit závitovým koncem. Často se využívají v těžkém průmyslu, např. u krytů strojů, v automobilovém průmyslu, stavebnictví a výrobě.
Materiál: ocel tepelně zpracovaná, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SR18822, SR18830
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Tolerance | d1 | d3 | Materiál | d2 | l2 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96,6522 Kč - 120,6913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
standardní tolerance
|
M5
|
12.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
5.0
|
16.0
|
||
79,80 Kč - 99,8739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
standardní tolerance
|
M6
|
14.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
6.0
|
18.0
|
||
153,1565 Kč - 191,5696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
standardní tolerance
|
M12
|
25.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
12.0
|
30.0
|
||
229,9826 Kč - 287,4783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
standardní tolerance
|
M16
|
32.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
16.0
|
38.0
|
||
93,4304 Kč - 116,7261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
standardní tolerance
|
M8
|
18.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
8.0
|
22.0
|
||
153,1565 Kč - 191,5696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
120.0
|
standardní tolerance
|
M10
|
20.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
10.0
|
26.0
|
||
486,7304 Kč - 649,0565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
vysoké tolerance
|
M12
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
12.0
|
40.0
|
||
105,5739 Kč - 132,0913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
standardní tolerance
|
M8
|
18.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
8.0
|
22.0
|
||
101,3609 Kč - 126,6391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
standardní tolerance
|
M8
|
18.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
8.0
|
22.0
|
||
192,8087 Kč - 240,887 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
120.0
|
standardní tolerance
|
M12
|
25.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
12.0
|
30.0
|
||
125,40 Kč - 156,8739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
standardní tolerance
|
M10
|
20.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
10.0
|
26.0
|
||
172,2391 Kč - 215,3609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.0
|
standardní tolerance
|
M12
|
25.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
12.0
|
30.0
|
||
131,8435 Kč - 164,8044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
75.0
|
standardní tolerance
|
M10
|
20.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
10.0
|
26.0
|
||
99,1304 Kč - 123,913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
standardní tolerance
|
M5
|
12.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
5.0
|
16.0
|
||
143,4913 Kč - 179,4261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
standardní tolerance
|
M10
|
20.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
10.0
|
26.0
|
||
284,2565 Kč - 355,3826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
120.0
|
standardní tolerance
|
M16
|
32.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
16.0
|
38.0
|
||
368,5174 Kč - 460,7087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
standardní tolerance
|
M20
|
40.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
18.0
|
46.0
|
||
103,5913 Kč - 129,3652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
standardní tolerance
|
M10
|
20.0
|
ocel tepelně zpracovaná
|
10.0
|
26.0
|
||
400,2391 Kč - 533,5696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
75.0
|
vysoké tolerance
|
M12
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
12.0
|
40.0
|
||
278,8044 Kč - 371,7391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
vysoké tolerance
|
M10
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
10.0
|
40.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku