Menu Vyhledávání

Těsnění profilová - profil pireli – z PVC

Skladem

PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.Dodáváno v rolích po 20 metrechProvides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Materiál: PVC Barva: černá, bílá, šedá Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 24
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální šířka svorky Barva Minimální šířka spony Celková šířka Celková výška Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
šedá
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
bílá
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
31 Skladem
4.0 mm
černá
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
šedá
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
bílá
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
34 Skladem
8.0 mm
černá
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
83 Skladem
8.0 mm
šedá
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
bílá
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
80 Skladem
1.5 mm
černá
1.5 mm
6.0 mm
8.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
šedá
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
142 Skladem
2.0 mm
šedá
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
bílá
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
černá
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
šedá
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
1 Skladem
2.0 mm
černá
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
bílá
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
10412565 Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
černá
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
107 Skladem
2.0 mm
černá
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
šedá
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
6 Skladem
3.0 mm
šedá
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
  • z/ze 2
Chrániče hran 3.8 mm 11.7 mm PVC šedá

10237618


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální šířka spony
    1.5 mm
  • Maximální šířka svorky
    3.0 mm
  • Celková výška
    21.5 mm
  • Celková šířka
    9.7 mm
  • Návin
    20.0 m
Chrániče hran 3.8 mm 11.7 mm PVC bílá

10237625


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální šířka spony
    1.5 mm
  • Maximální šířka svorky
    3.0 mm
  • Celková výška
    21.5 mm
  • Celková šířka
    9.7 mm
  • Návin
    20.0 m
Chrániče hran 4.0 mm 16.5 mm PVC černá

10237489


Skladové zásoby
31 Skladem
Parametry
  • Minimální šířka spony
    2.0 mm
  • Maximální šířka svorky
    4.0 mm
  • Celková výška
    16.5 mm
  • Celková šířka
    11.0 mm
  • Návin
    20.0 m
Chrániče hran 5.6 mm 6.0 mm PVC šedá

10237526


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální šířka spony
    1.0 mm
  • Maximální šířka svorky
    1.5 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková šířka
    6.0 mm
  • Návin
    20.0 m
Chrániče hran 6.5 mm 16.3 mm PVC bílá

10237564


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální šířka spony
    6.0 mm
  • Maximální šířka svorky
    8.0 mm
  • Celková výška
    16.3 mm
  • Celková šířka
    11.8 mm
  • Návin
    20.0 m
Chrániče hran 6.5 mm 16.3 mm PVC černá

10237540


Skladové zásoby
34 Skladem
Parametry
  • Minimální šířka spony
    6.0 mm
  • Maximální šířka svorky
    8.0 mm
  • Celková výška
    16.3 mm
  • Celková šířka
    11.8 mm
  • Návin
    20.0 m
Chrániče hran 6.5 mm 16.3 mm PVC šedá

10237557


Skladové zásoby
83 Skladem
Parametry
  • Minimální šířka spony
    6.0 mm
  • Maximální šířka svorky
    8.0 mm
  • Celková výška
    16.3 mm
  • Celková šířka
    11.8 mm
  • Návin
    20.0 m
Chrániče hran 3.5 mm 10.0 mm PVC bílá

10237595


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální šířka spony
    1.0 mm
  • Maximální šířka svorky
    2.0 mm
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Celková šířka
    14.4 mm
  • Návin
    20.0 m
Chrániče hran 2.0 mm 8.0 mm PVC černá

10237519


Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Minimální šířka spony
    1.5 mm
  • Maximální šířka svorky
    1.5 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková šířka
    6.0 mm
  • Návin
    20.0 m
Chrániče hran 9.0 mm 9.0 mm PVC šedá

10237434


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální šířka spony
    1.5 mm
  • Maximální šířka svorky
    3.0 mm
  • Celková výška
    12.5 mm
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Návin
    20.0 m
Chrániče hran 6.5 mm 6.9 mm PVC šedá

10237410


Skladové zásoby
142 Skladem
Parametry
  • Minimální šířka spony
    1.0 mm
  • Maximální šířka svorky
    2.0 mm
  • Celková výška
    9.4 mm
  • Celková šířka
    6.9 mm
  • Návin
    20.0 m
Chrániče hran 3.4 mm 12.5 mm PVC bílá

10237441


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální šířka spony
    1.5 mm
  • Maximální šířka svorky
    3.0 mm
  • Celková výška
    12.5 mm
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Návin
    20.0 m
Chrániče hran 3.8 mm 11.7 mm PVC černá

10237601


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální šířka spony
    1.5 mm
  • Maximální šířka svorky
    3.0 mm
  • Celková výška
    21.5 mm
  • Celková šířka
    9.7 mm
  • Návin
    20.0 m
Chrániče hran 4.0 mm 16.5 mm PVC šedá

10237496


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální šířka spony
    2.0 mm
  • Maximální šířka svorky
    4.0 mm
  • Celková výška
    16.5 mm
  • Celková šířka
    11.0 mm
  • Návin
    20.0 m
Chrániče hran 3.5 mm 10.0 mm PVC černá

10237571


Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Minimální šířka spony
    1.0 mm
  • Maximální šířka svorky
    2.0 mm
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Celková šířka
    14.4 mm
  • Návin
    20.0 m
Chrániče hran 5.5 mm 14.0 mm PVC bílá

10237472


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální šířka spony
    1.0 mm
  • Maximální šířka svorky
    3.0 mm
  • Celková výška
    14.0 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Návin
    20.0 m
Chrániče hran 3.4 mm 12.5 mm PVC černá

10412565


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální šířka spony
    1.5 mm
  • Maximální šířka svorky
    3.0 mm
  • Celková výška
    12.5 mm
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Návin
    20.0 m
Chrániče hran 6.5 mm 6.9 mm PVC černá

10237403


Skladové zásoby
107 Skladem
Parametry
  • Minimální šířka spony
    1.0 mm
  • Maximální šířka svorky
    2.0 mm
  • Celková výška
    9.4 mm
  • Celková šířka
    6.9 mm
  • Návin
    20.0 m
Chrániče hran 3.5 mm 10.0 mm PVC šedá

10237588


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální šířka spony
    1.0 mm
  • Maximální šířka svorky
    2.0 mm
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Celková šířka
    14.4 mm
  • Návin
    20.0 m
Chrániče hran 5.5 mm 14.0 mm PVC šedá

10237465


Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Minimální šířka spony
    1.0 mm
  • Maximální šířka svorky
    3.0 mm
  • Celková výška
    14.0 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Návin
    20.0 m