Menu Vyhledávání

Těsnění profilová - zasklívací

Skladem

Glazing Gasket made from Solid EPDM in black with a choice of 60 (Shore A) or 70 (Shore A) hardness ratings.

Range is available in a choice of profiles, including S profiles that are more suited to lightweight applications. The S profile glazing gaskets are an ideal choice when glass or acrylic panels are not subject to high pressure or exposure to external. Also available are standard profiles that offer an effective weather-proof seal, which can be used where there are rigorous environmental demands. A Zipper profile is also available for use with the standard glazing gasket profiles.

These seals are easy to fit, offering hassle free edge protection and sealing.

  • Easy to fit.
  • Commonly used for sealing windows or inspection panels.
  • Variety of profiles, including; S Profile, Zipper Profile and Standard Profile.
Materiál: pryž EPDM tvrdá Barva: černá Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 6
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Orientace Tvrdost Profile Type Celková výška Koupit
4 493,4833 Kč - 5 321,891 Kč 1 Skladem
Side
60 Shore A
S profile
16.2 mm
5 281,9622 Kč - 6 165,6095 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Top
70 Shore A
Standard profile
21.0 mm
3 526,5027 Kč - 4 176,6526 Kč 1 Skladem
Side
60 Shore A
S profile
16.2 mm
9 123,0837 Kč - 10 714,8638 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Top
70 Shore A
Standard profile
21.0 mm
7 627,1233 Kč - 8 905,4667 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Top
70 Shore A
Standard profile
21.0 mm
1 449,9323 Kč - 1 717,2542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Top
70 Shore A
Zipper profile
7.5 mm
Glazing Gasket S profile Výška 16.2 mm 20.0 m Solid EPDM

10304686

Cenové rozmezí
5 321,891 Kč - 4 493,4833 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    16.2 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Materiál
    Solid EPDM
  • Tvrdost
    60 Shore A
  • Profile Type
    S profile
Glazing Gasket Standard profile Horní 21.0 mm Solid EPDM

10304693

Cenové rozmezí
6 165,6095 Kč - 5 281,9622 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    21.0 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Materiál
    Solid EPDM
  • Tvrdost
    70 Shore A
  • Profile Type
    Standard profile
Glazing Gasket S profile Výška 16.2 mm 20.0 m Solid EPDM

10304679

Cenové rozmezí
4 176,6526 Kč - 3 526,5027 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    16.2 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Materiál
    Solid EPDM
  • Tvrdost
    60 Shore A
  • Profile Type
    S profile
Glazing Gasket Standard profile Horní 21.0 mm Solid EPDM

10304716

Cenové rozmezí
10 714,8638 Kč - 9 123,0837 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    21.0 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Materiál
    Solid EPDM
  • Tvrdost
    70 Shore A
  • Profile Type
    Standard profile
Glazing Gasket Standard profile Horní 21.0 mm Solid EPDM

10304709

Cenové rozmezí
8 905,4667 Kč - 7 627,1233 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    21.0 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Materiál
    Solid EPDM
  • Tvrdost
    70 Shore A
  • Profile Type
    Standard profile
Glazing Gasket Zipper profile Horní 7.5 mm Solid EPDM

10304723

Cenové rozmezí
1 717,2542 Kč - 1 449,9323 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    7.5 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Materiál
    Solid EPDM
  • Tvrdost
    70 Shore A
  • Profile Type
    Zipper profile