Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
V našem sortimentu najdete jak standardní, tak dvojité profilové těsnění s praporkem. Jednoduché profilové těsnění s praporkem je vyrobeno z pryže EDPM, zatímco dvojitá varianta z tvrdé pryže drží tvar profilu a měkká pryž zlepšuje těsnicí vlastnosti. Obě varianty jsou pružné a lze je snadno aplikovat ručně. Černé provedení s ocelovou výztuhou Dodáváno v rolích o délce 20 m.
Produktová řada: SR5554
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální šířka svorky | Minimální tloušťka panelu | Minimální šířka spony | Návin | Maximální tloušťka panelu | Celková výška | Rozpětí zachycení | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 949,0938 Kč - 4 667,5443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
10268117 | 3 013,9868 Kč - 3 562,077 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
|
5 089,0739 Kč - 6 018,6727 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
||
10237397 | 3 426,9683 Kč - 3 807,738 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
|
5 309,3418 Kč - 5 588,7625 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
1.059 in
26.9 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
2 909,2912 Kč - 3 439,2395 Kč | 1 Skladem |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
4 725,958 Kč - 5 588,7625 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
||
4 310,5223 Kč - 5 097,4406 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
3 428,4185 Kč - 4 053,399 Kč | 11 Skladem |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
5 981,0224 Kč - 7 062,7144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
2.024 in
51.4 mm
|
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
||
6 206,8403 Kč - 7 565,9449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
|
||
3 272,3652 Kč - 3 869,1636 Kč | 79 Skladem |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
5 415,7768 Kč - 5 415,7768 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
5 415,7768 Kč - 5 415,7768 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku