Menu Vyhledávání

Chrániče hran Side 13.7 mm 21.0 mm pryž EPDM

Tato klenutá zaslepovací zátka je vyrobena z černého polyamidu a je tepelně stabilizovaná s třídou ohnivzdornosti UL94-V2. Je vhodná pro tloušťku panelu 3,2 mm. Snadno se zasune do otvorů v panelu jako ochrana proti ostrým hranám. Profil je navržen s otevřeným ventilem pro lepší ventilaci.
Nové objednací číslo:

10268179

Staré objednací číslo:

490761

11 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 2 4 053,399 Kč
3 + 3 428,4185 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

4 053,40 Kč

1 x 4 053,399 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Rozpětí zachycení 1.0 - 3.0 mm
Celková výška 13.7 mm
Návin 20.0 m
Celková šířka 21.0 mm
Orientace Výška
Druh materiálu Dual
Typ 2
Barva černá
Zahrnuje Role 20 m
Celní nomenklatura 4016930090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás