Menu Vyhledávání

Třmenové spoje s čepem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto třmenové spoje s čepem jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.

Čep je uchycen pomocí závlačky, aby se neuvolnil. Takto je zajištěna stabilita a neporušenost spoje i při vysokém zatížení. Pro účely údržby je možné spoj uvolnit vytažením závlačky. To umožňuje kontrolu, promazání nebo výměnu komponentů při zachování jejich dlouhodobé efektivity a odolnosti.

Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví neb výroba.

  • Spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
  • Uchycen pomocí závlačky, aby se neuvolnil.
  • Používají se jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 169
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d3 Velikost spoje Materiál d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Koupit
210,6521 Kč - 323,9087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
24.0
14x56
ocel
14.0
101.0
56.0
54,7695 Kč - 84,2608 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
18.0
10x20
ocel
10.0
52.0
20.0
78,313 Kč - 120,4434 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
18.0
10x40
ocel
10.0
72.0
40.0
634,6826 Kč - 976,4347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
20.0
12x48
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
86.0
48.0
940,0043 Kč - 1 446,313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
26.0
16x32
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
83.0
32.0
3 446,5173 Kč - 4 595,1913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M36
60.0
35x54
ocel
35.0
188.0
54.0
104,3347 Kč - 160,3434 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
9.0
5x10
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
26.0
10.0
3 446,5173 Kč - 4 595,1913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M36
60.0
35x72
ocel
35.0
188.0
72.0
2 750,8695 Kč - 3 667,826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M30
52.0
30x60
ocel
30.0
160.0
60.0
156,626 Kč - 241,1347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0
6x12
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
31.0
12.0
332,0869 Kč - 510,7695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
26.0
16x64
ocel
16.0
115.0
64.0
374,2173 Kč - 575,70 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
34.0
20x40
ocel
20.0
105.0
40.0
1 054,9956 Kč - 1 406,6608 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
34.0
20x80
ocel
20.0
105.0
80.0
374,2173 Kč - 575,70 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
34.0
20x40
ocel
20.0
105.0
40.0
1 832,426 Kč - 2 443,3173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
24.0
14x56
ocel nerezavějící AISI 303
14.0
101.0
56.0
4 740,4173 Kč - 6 320,5565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M24
42.0
25x50
ocel nerezavějící AISI 303
25.0
132.0
50.0
132,5869 Kč - 203,9608 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
9.0
5x20
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
36.0
20.0
385,1217 Kč - 592,5521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
18.0
10x20
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
52.0
20.0
2 750,8695 Kč - 3 667,826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M30
52.0
30x60
ocel
30.0
160.0
60.0
1 639,3695 Kč - 2 185,826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M24
42.0
25x50
ocel
25.0
132.0
50.0
  • z/ze 9
Klouby vidlicové s čepem M14 14x56 56.0 ocel

20193508

Cenové rozmezí
323,9087 Kč - 210,6521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x56
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Klouby vidlicové s čepem M10 10x20 20.0 ocel

20193393

Cenové rozmezí
84,2608 Kč - 54,7695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x20
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Klouby vidlicové s čepem M10 10x40 40.0 ocel

20193423

Cenové rozmezí
120,4434 Kč - 78,313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x40
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Klouby vidlicové s čepem M12 12x48 48.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193935

Cenové rozmezí
976,4347 Kč - 634,6826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x48
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Klouby vidlicové s čepem M16 16x32 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193980

Cenové rozmezí
1 446,313 Kč - 940,0043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x32
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Klouby vidlicové s čepem M36 35x54 54.0 ocel

20193683

Cenové rozmezí
4 595,1913 Kč - 3 446,5173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    35x54
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Klouby vidlicové s čepem M5 5x10 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193782

Cenové rozmezí
160,3434 Kč - 104,3347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x10
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Klouby vidlicové s čepem M36 35x72 72.0 ocel

20193706

Cenové rozmezí
4 595,1913 Kč - 3 446,5173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    35x72
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Klouby vidlicové s čepem M30 30x60 60.0 ocel

20193676

Cenové rozmezí
3 667,826 Kč - 2 750,8695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    30x60
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
Klouby vidlicové s čepem M6 6x12 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193805

Cenové rozmezí
241,1347 Kč - 156,626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x12
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Klouby vidlicové s čepem M16 16x64 64.0 ocel

20193539

Cenové rozmezí
510,7695 Kč - 332,0869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x64
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Klouby vidlicové s čepem M20 20x40 40.0 ocel

20193584

Cenové rozmezí
575,70 Kč - 374,2173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x40
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Klouby vidlicové s čepem M20 20x80 80.0 ocel

20193607

Cenové rozmezí
1 406,6608 Kč - 1 054,9956 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x80
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Klouby vidlicové s čepem M20 20x40 40.0 ocel

20193577

Cenové rozmezí
575,70 Kč - 374,2173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x40
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Klouby vidlicové s čepem M14 14x56 56.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193973

Cenové rozmezí
2 443,3173 Kč - 1 832,426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x56
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Klouby vidlicové s čepem M24 25x50 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194031

Cenové rozmezí
6 320,5565 Kč - 4 740,4173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    25x50
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Klouby vidlicové s čepem M5 5x20 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193799

Cenové rozmezí
203,9608 Kč - 132,5869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x20
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Klouby vidlicové s čepem M10 10x20 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193874

Cenové rozmezí
592,5521 Kč - 385,1217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x20
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Klouby vidlicové s čepem M30 30x60 60.0 ocel

20193669

Cenové rozmezí
3 667,826 Kč - 2 750,8695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    30x60
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
Klouby vidlicové s čepem M24 25x50 50.0 ocel

20193614

Cenové rozmezí
2 185,826 Kč - 1 639,3695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    25x50
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0