Držáky obrazů s uchycením na šroub bez možnosti nastavení se používají k zavěšení marketingových materiálů, reklamních cedulí a jiného maloobchodního materiálu. Bezpečně upevňují obrázky, obrazy a další nástěnné dekorace. Jedná se o ochrannou a dekorativní lištu, která se snadno aplikuje i odstraňuje.
Provedení v průhledné, bílé nebo šedé barvě. Montáž pomocí šroubu nebo hřebíku.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,0934 Kč - 5,6877 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,5207 Kč - 11,8924 Kč | 100 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 5,027 Kč - 6,9229 Kč | 1250 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,7308 Kč - 10,4704 Kč | 100 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 5,7308 Kč - 10,4704 Kč | 11800 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 7,2101 Kč - 13,1707 Kč | 6500 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 6,8367 Kč - 12,51 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 4,6679 Kč - 6,4919 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,5207 Kč - 11,8924 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 4,3232 Kč - 5,9893 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,5099 Kč - 6,2478 Kč | 250 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,9139 Kč - 14,449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 6,0755 Kč - 11,1025 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 8,632 Kč - 15,7704 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 6,8367 Kč - 12,51 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku