Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Válcové bronzové matice se používají s našimi vodícími šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Matice je našroubována na šroub a při otáčení se pohybuje po délce šroubu a zajišťuje hladký a přesný lineární pohyb.
Jsou ideální pro ruční nebo motorizované použití při nízkých až středních otáčkách. Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi. Jsou vyrobeny z bronzu, který má lepší odolnost vůči korozi, ale není tak pevný a teplotně odolný.
Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví v kombinaci s vodicími šrouby. K dostání jako standardní válcové bronzové matice s pravým závitem a také v provedení s levým závitem.
Materiál: Bronz Produktová řada: SRL1330
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Velikost závitu | d1 tol 7H | Kontaktní povrch | Směr stoupání závitu | d2 tol. h10 | Stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 344,957 Kč - 15 938,8411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
160.0
|
TR80 x 10
|
80.0
|
12950.0
|
pravé
|
120.0
|
10.0
|
||
| 263,0442 Kč - 350,8082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
TR10 x 4
|
10.0
|
200.0
|
pravé
|
22.0
|
4.0
|
||
| 12 682,1112 Kč - 14 091,2346 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
160.0
|
TR80 x 10
|
80.0
|
12950.0
|
Levé
|
120.0
|
10.0
|
||
| 1 355,3841 Kč - 1 694,2921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
48.0
|
TR24 x 10
|
24.0
|
1130.0
|
pravé
|
50.0
|
10.0
|
||
| 2 138,5665 Kč - 2 515,9023 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
56.0
|
TR28 x 5
|
28.0
|
240.0
|
pravé
|
60.0
|
5.0
|
||
| 4 002,4366 Kč - 4 708,7636 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
72.0
|
TR36 x 12
|
36.0
|
2610.0
|
pravé
|
75.0
|
12.0
|
||
| 13 199,562 Kč - 14 666,2626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
5060.0
|
pravé
|
90.0
|
8.0
|
||
| 312,1325 Kč - 416,0114 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.0
|
TR12 x 6
|
12.0
|
280.0
|
pravé
|
26.0
|
6.0
|
||
| 769,5468 Kč - 1 025,8971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
36.0
|
TR18 x 8
|
18.0
|
630.0
|
pravé
|
40.0
|
8.0
|
||
| 673,6014 Kč - 897,9699 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
36.0
|
TR18 x 4
|
18.0
|
630.0
|
Levé
|
40.0
|
4.0
|
||
| 376,0962 Kč - 501,2963 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
380.0
|
pravé
|
30.0
|
3.0
|
||
| 1 237,6216 Kč - 1 547,027 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
48.0
|
TR24 x 5
|
24.0
|
1130.0
|
Levé
|
50.0
|
5.0
|
||
| 2 410,04 Kč - 2 835,2246 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
64.0
|
TR32 x 6
|
32.0
|
1910.0
|
pravé
|
60.0
|
6.0
|
||
| 2 355,2495 Kč - 2 771,013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
56.0
|
TR28 x 10
|
28.0
|
1570.0
|
pravé
|
60.0
|
10.0
|
||
| 495,842 Kč - 660,9574 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
380.0
|
Levé
|
30.0
|
3.0
|
||
| 3 786,2495 Kč - 4 454,3966 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
72.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
2610.0
|
pravé
|
75.0
|
6.0
|
||
| 2 071,38 Kč - 2 436,8155 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
TR30 x 6
|
30.0
|
1780.0
|
pravé
|
60.0
|
6.0
|
||
| 2 355,2495 Kč - 2 771,013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
56.0
|
TR28 x 5
|
28.0
|
2400.0
|
Levé
|
60.0
|
5.0
|
||
| 9 040,469 Kč - 10 044,9656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
120.0
|
TR60 x 9
|
60.0
|
7320.0
|
Levé
|
100.0
|
9.0
|
||
| 8 664,591 Kč - 9 627,2683 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
120.0
|
TR60 x 9
|
60.0
|
7320.0
|
pravé
|
100.0
|
9.0