Menu Vyhledávání

Válcové ocelové matice

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Válcové ocelové matice jsou spojovací prvky, které se běžně používají ve spojení s vodicími šrouby nebo kuličkovými šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Matice je našroubována na šroub a při otáčení se pohybuje po délce šroubu a zajišťuje hladký a přesný lineární pohyb.

Používají se pro nízké otáčky, ruční ovládání a upínací funkce. Nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb. Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči oděru.

Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví v kombinaci s vodicími šrouby. K dostání jako standardní válcové ocelové matice s pravým závitem a také v provedení s levým závitem.

  • Matice se přišroubuje na šroub a pohybuje se po jeho délce rotačním pohybem.
  • Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví.
  • Válcové ocelové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1339

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 49
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu d1 tol 7H Kontaktní povrch Stoupání závitu d2 tol. h10 Směr stoupání závitu Koupit
223,851 Kč - 298,3957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR20 x 4
20.0
590.0
4.0
45.0
Levé
175,2296 Kč - 233,6234 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR10 x 2
10.0
150.0
2.0
22.0
pravé
100,3719 Kč - 133,9736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR14 x 3
14.0
285.0
3.0
30.0
pravé
482,3628 Kč - 643,2948 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR32 x 6
32.0
1430.0
6.0
60.0
pravé
547,3518 Kč - 729,9347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR28 x 5
28.0
1175.0
5.0
60.0
Levé
104,9452 Kč - 139,7865 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR12 x 3
12.0
210.0
3.0
26.0
pravé
3 387,6118 Kč - 3 962,1867 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR50 x 8
50.0
3790.0
8.0
90.0
pravé
240,9407 Kč - 321,3706 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR22 x 5
22.0
700.0
5.0
45.0
pravé
209,1683 Kč - 279,0194 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR20 x 4
20.0
590.0
4.0
45.0
pravé
261,4002 Kč - 348,4975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR10 x 2
10.0
150.0
2.0
22.0
Levé
316,2798 Kč - 421,574 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR26 x 5
26.0
1005.0
5.0
50.0
pravé
1 080,9837 Kč - 1 441,3236 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR40 x 7
40.0
2400.0
7.0
80.0
Levé
174,5075 Kč - 232,5162 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR18 x 4
18.0
470.0
4.0
40.0
pravé
291,247 Kč - 388,3574 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR24 x 5
24.0
845.0
5.0
50.0
pravé
441,4438 Kč - 588,4874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR30 x 6
30.0
1335.0
6.0
60.0
pravé
6 459,9066 Kč - 7 599,958 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR70 x 10
70.0
7140.0
10.0
110.0
Levé
194,4856 Kč - 259,3662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR18 x 4
18.0
470.0
4.0
40.0
Levé
446,0171 Kč - 594,5771 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR28 x 5
28.0
1175.0
5.0
60.0
pravé
1 210,2396 Kč - 1 498,899 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR44 x 7
44.0
2940.0
7.0
80.0
pravé
849,1896 Kč - 1 132,1324 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR36 x 6
36.0
1950.0
6.0
75.0
pravé
  • z/ze 3
Válcové matice TR20 x 4 30.0 ocel

20147464

Cenové rozmezí
298,3957 Kč - 223,851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR10 x 2 15.0 ocel

20147358

Cenové rozmezí
233,6234 Kč - 175,2296 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR10 x 2
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Stoupání závitu
    2.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR14 x 3 21.0 ocel

20147396

Cenové rozmezí
133,9736 Kč - 100,3719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR32 x 6 48.0 ocel

20147570

Cenové rozmezí
643,2948 Kč - 482,3628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR32 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR28 x 5 42.0 ocel

20147549

Cenové rozmezí
729,9347 Kč - 547,3518 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR28 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR12 x 3 18.0 ocel

20147372

Cenové rozmezí
139,7865 Kč - 104,9452 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR50 x 8 75.0 ocel

20147655

Cenové rozmezí
3 962,1867 Kč - 3 387,6118 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR50 x 8
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR22 x 5 33.0 ocel

20147471

Cenové rozmezí
321,3706 Kč - 240,9407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR22 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR20 x 4 30.0 ocel

20147457

Cenové rozmezí
279,0194 Kč - 209,1683 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR10 x 2 15.0 ocel

20147365

Cenové rozmezí
348,4975 Kč - 261,4002 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR10 x 2
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Stoupání závitu
    2.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR26 x 5 39.0 ocel

20147518

Cenové rozmezí
421,574 Kč - 316,2798 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR26 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR40 x 7 60.0 ocel

20147624

Cenové rozmezí
1 441,3236 Kč - 1 080,9837 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR40 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR18 x 4 27.0 ocel

20147433

Cenové rozmezí
232,5162 Kč - 174,5075 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR24 x 5 36.0 ocel

20147495

Cenové rozmezí
388,3574 Kč - 291,247 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR30 x 6 45.0 ocel

20147556

Cenové rozmezí
588,4874 Kč - 441,4438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR70 x 10 100.0 ocel

20147709

Cenové rozmezí
7 599,958 Kč - 6 459,9066 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR70 x 10
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR18 x 4 27.0 ocel

20147440

Cenové rozmezí
259,3662 Kč - 194,4856 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR28 x 5 42.0 ocel

20147532

Cenové rozmezí
594,5771 Kč - 446,0171 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR28 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR44 x 7 66.0 ocel

20147631

Cenové rozmezí
1 498,899 Kč - 1 210,2396 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR44 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR36 x 6 54.0 ocel

20147594

Cenové rozmezí
1 132,1324 Kč - 849,1896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé