Menu Vyhledávání

Válcové ocelové matice

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Válcové ocelové matice jsou spojovací prvky, které se běžně používají ve spojení s vodicími šrouby nebo kuličkovými šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Matice je našroubována na šroub a při otáčení se pohybuje po délce šroubu a zajišťuje hladký a přesný lineární pohyb.

Používají se pro nízké otáčky, ruční ovládání a upínací funkce. Nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb. Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči oděru.

Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví v kombinaci s vodicími šrouby. K dostání jako standardní válcové ocelové matice s pravým závitem a také v provedení s levým závitem.

  • Matice se přišroubuje na šroub a pohybuje se po jeho délce rotačním pohybem.
  • Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví.
  • Válcové ocelové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1339

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 49
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu d1 tol 7H Kontaktní povrch Stoupání závitu d2 tol. h10 Směr stoupání závitu Koupit
1 227,3293 Kč - 1 520,213 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR40 x 14
40.0
2400.0
14.0
80.0
pravé
150,1968 Kč - 200,4068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR12 x 6
12.0
210.0
6.0
26.0
pravé
353,5883 Kč - 471,3989 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR24 x 5
24.0
845.0
5.0
50.0
Levé
4 861,6586 Kč - 5 719,6217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR50 x 8
50.0
3790.0
8.0
90.0
Levé
387,0456 Kč - 515,9645 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR22 x 5
22.0
700.0
5.0
45.0
Levé
371,4001 Kč - 495,2041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR24 x 10
24.0
845.0
10.0
50.0
pravé
295,8203 Kč - 394,4471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR18 x 8
18.0
470.0
8.0
40.0
pravé
229,6278 Kč - 306,1463 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR20 x 8
20.0
590.0
8.0
45.0
pravé
1 083,6314 Kč - 1 341,9506 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR36 x 12
36.0
1950.0
12.0
75.0
pravé
  • z/ze 3
Válcové matice TR40 x 14 60.0 ocel

20149475

Cenové rozmezí
1 520,213 Kč - 1 227,3293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR40 x 14
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Stoupání závitu
    14.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR12 x 6 18.0 ocel

20149529

Cenové rozmezí
200,4068 Kč - 150,1968 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 6
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR24 x 5 36.0 ocel

20147501

Cenové rozmezí
471,3989 Kč - 353,5883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR50 x 8 75.0 ocel

20147662

Cenové rozmezí
5 719,6217 Kč - 4 861,6586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR50 x 8
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR22 x 5 33.0 ocel

20147488

Cenové rozmezí
515,9645 Kč - 387,0456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR22 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR24 x 10 36.0 ocel

20149451

Cenové rozmezí
495,2041 Kč - 371,4001 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 10
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR18 x 8 27.0 ocel

20149437

Cenové rozmezí
394,4471 Kč - 295,8203 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 8
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR20 x 8 30.0 ocel

20149444

Cenové rozmezí
306,1463 Kč - 229,6278 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 8
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR36 x 12 54.0 ocel

20149468

Cenové rozmezí
1 341,9506 Kč - 1 083,6314 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 12
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé