Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - hliníkové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto hliníkové vodicí tyče jsou všestrannou, nemagnetickou a lehkou alternativou pro různá odvětví, která vyžadují robustní a trvanlivé komponenty. Mají skvělý poměr pevnosti a hmotnosti, odolnost vůči korozi a tepelnou vodivost. Odolnost vůči korozi zajišťuje delší životnost a eliminuje potřebu pravidelné údržby nebo výměny.

Vydrží obrovské zatížení a fungují bez deformace nebo selhání i v náročných podmínkách. Nejsou určeny pro použití s lineárními ložisky s kuličkovými pouzdry, ale spíše se samomaznými keramickými pouzdry.

Odolávají teplotám od -130 C do +200 C. Díky těmto vlastnostem se často používají například u petrochemických zařízení, zdravotnických prostředků, ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Mají vynikající poměr pevnosti a hmotnosti, jsou odolné vůči korozi a tepelně vodivé.
  • Odolnost vůči korozi dodává tyčím delší životnost a omezuje nutnost pravidelné údržby nebo výměny.
  • Odolávají teplotám od -130 C do +200 C.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 342
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 tol. h6 l1 Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
1500.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
1850.0
337,9654 Kč - 374,723 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
200.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
100.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
450.0
1 096,6007 Kč - 1 215,0418 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
1000.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
550.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
850.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
750.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
1600.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
1450.0
2 696,3206 Kč - 2 987,5732 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
1950.0
2 108,9653 Kč - 2 336,9132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
1350.0
480,6562 Kč - 532,4742 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
150.0
2 158,4859 Kč - 2 391,7943 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
1150.0
2 534,4852 Kč - 2 808,3801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
1500.0
1 145,6108 Kč - 1 269,4123 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
550.0
2 485,9856 Kč - 2 754,7753 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
1150.0
3 544,8077 Kč - 3 927,699 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
1750.0
3 049,0911 Kč - 3 378,3776 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
1950.0
  • z/ze 18
Hřídele 8.0 1500.0 +0,-9 hliník

20333799


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 8.0 1850.0 +0,-9 hliník

20333867


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 10.0 200.0 +0,-9 hliník

20333928

Cenové rozmezí
374,723 Kč - 337,9654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 8.0 100.0 +0,-9 hliník

20333522


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 8.0 450.0 +0,-9 hliník

20333591


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 8.0 1000.0 +0,-9 hliník

20333690

Cenové rozmezí
1 215,0418 Kč - 1 096,6007 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 8.0 550.0 +0,-9 hliník

20333614


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 8.0 850.0 +0,-9 hliník

20333676


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 8.0 750.0 +0,-9 hliník

20333652


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 8.0 1600.0 +0,-9 hliník

20333812


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 8.0 1450.0 +0,-9 hliník

20333782


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 10.0 1950.0 +0,-9 hliník

20334260

Cenové rozmezí
2 987,5732 Kč - 2 696,3206 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 10.0 1350.0 +0,-9 hliník

20334147

Cenové rozmezí
2 336,9132 Kč - 2 108,9653 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 20.0 150.0 +0,-9 hliník

20335052

Cenové rozmezí
532,4742 Kč - 480,6562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 12.0 1150.0 +0,-9 hliník

20334482

Cenové rozmezí
2 391,7943 Kč - 2 158,4859 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 12.0 1500.0 +0,-9 hliník

20334550

Cenové rozmezí
2 808,3801 Kč - 2 534,4852 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 16.0 550.0 +0,-9 hliník

20334758

Cenové rozmezí
1 269,4123 Kč - 1 145,6108 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 16.0 1150.0 +0,-9 hliník

20334864

Cenové rozmezí
2 754,7753 Kč - 2 485,9856 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 16.0 1750.0 +0,-9 hliník

20334987

Cenové rozmezí
3 927,699 Kč - 3 544,8077 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 12.0 1950.0 +0,-9 hliník

20334642

Cenové rozmezí
3 378,3776 Kč - 3 049,0911 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000