Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - hliníkové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto hliníkové vodicí tyče jsou všestrannou, nemagnetickou a lehkou alternativou pro různá odvětví, která vyžadují robustní a trvanlivé komponenty. Mají skvělý poměr pevnosti a hmotnosti, odolnost vůči korozi a tepelnou vodivost. Odolnost vůči korozi zajišťuje delší životnost a eliminuje potřebu pravidelné údržby nebo výměny.

Vydrží obrovské zatížení a fungují bez deformace nebo selhání i v náročných podmínkách. Nejsou určeny pro použití s lineárními ložisky s kuličkovými pouzdry, ale spíše se samomaznými keramickými pouzdry.

Odolávají teplotám od -130 C do +200 C. Díky těmto vlastnostem se často používají například u petrochemických zařízení, zdravotnických prostředků, ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Mají vynikající poměr pevnosti a hmotnosti, jsou odolné vůči korozi a tepelně vodivé.
  • Odolnost vůči korozi dodává tyčím delší životnost a omezuje nutnost pravidelné údržby nebo výměny.
  • Odolávají teplotám od -130 C do +200 C.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 342
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 tol. h6 l1 Koupit
2 186,3093 Kč - 2 422,6809 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
900.0
2 410,4284 Kč - 2 670,7945 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
1000.0
383,4018 Kč - 424,7541 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
100.0
886,0105 Kč - 981,7333 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
250.0
1 344,7142 Kč - 1 489,9577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
400.0
4 878,0352 Kč - 5 405,1489 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
1500.0
972,7992 Kč - 1 077,9667 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
600.0
5 174,1378 Kč - 5 733,1591 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
1600.0
2 230,4695 Kč - 2 471,691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
1200.0
1 682,6797 Kč - 1 864,4254 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
850.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
250.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
1350.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
1650.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
1550.0
719,5804 Kč - 797,435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
450.0
779,3114 Kč - 863,5475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
500.0
2 168,6963 Kč - 2 403,0258 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
1400.0
2 425,9993 Kč - 2 688,1522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
1700.0
2 591,6636 Kč - 2 871,6848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
1850.0
3 989,9827 Kč - 4 421,1182 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
1200.0
  • z/ze 18
Hřídele 20.0 900.0 +0,-9 hliník

20335205

Cenové rozmezí
2 422,6809 Kč - 2 186,3093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 20.0 1000.0 +0,-9 hliník

20335212

Cenové rozmezí
2 670,7945 Kč - 2 410,4284 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 25.0 100.0 +0,-9 hliník

20335427

Cenové rozmezí
424,7541 Kč - 383,4018 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 25.0 250.0 +0,-9 hliník

20335458

Cenové rozmezí
981,7333 Kč - 886,0105 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 25.0 400.0 +0,-9 hliník

20335489

Cenové rozmezí
1 489,9577 Kč - 1 344,7142 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 25.0 1500.0 +0,-9 hliník

20335694

Cenové rozmezí
5 405,1489 Kč - 4 878,0352 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 12.0 600.0 +0,-9 hliník

20334383

Cenové rozmezí
1 077,9667 Kč - 972,7992 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 25.0 1600.0 +0,-9 hliník

20335717

Cenové rozmezí
5 733,1591 Kč - 5 174,1378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 12.0 1200.0 +0,-9 hliník

20334499

Cenové rozmezí
2 471,691 Kč - 2 230,4695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 16.0 850.0 +0,-9 hliník

20334819

Cenové rozmezí
1 864,4254 Kč - 1 682,6797 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 8.0 250.0 +0,-9 hliník

20333553


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 8.0 1350.0 +0,-9 hliník

20333768


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 8.0 1650.0 +0,-9 hliník

20333829


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 8.0 1550.0 +0,-9 hliník

20333805


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 10.0 450.0 +0,-9 hliník

20333973

Cenové rozmezí
797,435 Kč - 719,5804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 10.0 500.0 +0,-9 hliník

20333980

Cenové rozmezí
863,5475 Kč - 779,3114 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 10.0 1400.0 +0,-9 hliník

20334154

Cenové rozmezí
2 403,0258 Kč - 2 168,6963 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 10.0 1700.0 +0,-9 hliník

20334215

Cenové rozmezí
2 688,1522 Kč - 2 425,9993 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 10.0 1850.0 +0,-9 hliník

20334246

Cenové rozmezí
2 871,6848 Kč - 2 591,6636 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000
Hřídele 25.0 1200.0 +0,-9 hliník

20335632

Cenové rozmezí
4 421,1182 Kč - 3 989,9827 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7215508000