Tyto kalené nerezavějící vodicí tyče poskytují velkou pevnost, odolnost a spolehlivost. Používají se s lineárními pouzdry a jsou vhodné do náročných podmínek, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení, chemikáliím a provozním podmínkám, jako je vlhkost, při zachování strukturální celistvosti.
Tyto vodicí tyče mají dlouhou životnost a vyžadují minimální údržbu, což snižuje případné prostoje a celkové provozní náklady. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb. Najdeme je v zařízeních na zpracování potravin či pro automobilový průmysl a lékařské technice.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 744,1527 Kč - 18 604,7098 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
1800.0
|
||
20 925,0186 Kč - 23 249,9249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
2250.0
|
||
25 946,3679 Kč - 28 829,2977 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
2800.0
|
||
34 857,2353 Kč - 38 730,3173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
3350.0
|
||
42 070,6556 Kč - 46 745,117 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
4050.0
|
||
46 707,3873 Kč - 51 896,9852 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
4500.0
|
||
14 006,0446 Kč - 15 562,3037 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
1500.0
|
||
17 201,0308 Kč - 19 112,1607 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
1850.0
|
||
43 100,1741 Kč - 47 889,0823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
4150.0
|
||
43 615,5621 Kč - 48 461,8195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
4200.0
|
||
13 549,7412 Kč - 15 055,1403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
1450.0
|
||
36 918,0328 Kč - 41 020,0086 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
3550.0
|
||
23 664,276 Kč - 26 293,4804 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
2550.0
|
||
25 032,899 Kč - 27 814,3961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
2700.0
|
||
7 519,5245 Kč - 8 355,123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
800.0
|
||
54 817,0144 Kč - 60 907,8497 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
3900.0
|
||
63 897,05 Kč - 70 996,7781 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
4550.0
|
||
44 340,2244 Kč - 49 266,9718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
3150.0
|
||
60 404,5351 Kč - 67 116,1501 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
4300.0
|
||
49 229,9967 Kč - 54 700,0522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
3500.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku