Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z tvrzené oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.

Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.

  • Dosáhněte nižší míry opotřebení u vysokorychlostních zařízení pomocí mimořádné preciznosti, rovnosti a soustřednosti.
  • Používají se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a zdravotnické technice.
  • Tyče vyrobené z vysoce jakostní oceli, která prochází specializovaným procesem kalení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 427
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
4 808,2232 Kč - 5 342,3365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
2200.0
1 225,163 Kč - 2 041,8581 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
850.0
4 604,591 Kč - 5 116,3192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
2100.0
2 145,3591 Kč - 3 575,5985 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
1450.0
4 237,7642 Kč - 4 708,5734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
1950.0
6 643,5607 Kč - 7 381,7876 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
3100.0
5 419,8419 Kč - 6 022,0733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
2500.0
2 484,9868 Kč - 4 141,7249 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
1700.0
4 706,4071 Kč - 5 229,2075 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
2150.0
5 113,9122 Kč - 5 682,2049 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
2350.0
9 701,8949 Kč - 10 779,7495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
4600.0
5 624,1962 Kč - 6 249,0534 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
2600.0
5 827,5877 Kč - 6 475,0707 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
2700.0
7 764,7413 Kč - 8 627,4101 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
3650.0
8 274,0625 Kč - 9 193,2958 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
3900.0
8 478,1761 Kč - 9 420,2759 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
4000.0
7 458,8116 Kč - 8 287,5417 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
3500.0
7 663,1659 Kč - 8 514,5218 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
3600.0
7 356,9955 Kč - 8 174,4127 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
3450.0
950,5243 Kč - 1 584,0467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
650.0
  • z/ze 72
Hřídele z kalené oceli 50.0 2200.0 1.5 ocel

20284008

Cenové rozmezí
5 342,3365 Kč - 4 808,2232 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    33.880
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 850.0 1.5 ocel

20283742

Cenové rozmezí
2 041,8581 Kč - 1 225,163 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    13.090
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 2100.0 1.5 ocel

20283988

Cenové rozmezí
5 116,3192 Kč - 4 604,591 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    32.340
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 1450.0 1.5 ocel

20283858

Cenové rozmezí
3 575,5985 Kč - 2 145,3591 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    22.330
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 1950.0 1.5 ocel

20283957

Cenové rozmezí
4 708,5734 Kč - 4 237,7642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    30.030
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 3100.0 1.5 ocel

20284183

Cenové rozmezí
7 381,7876 Kč - 6 643,5607 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    47.740
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 2500.0 1.5 ocel

20284060

Cenové rozmezí
6 022,0733 Kč - 5 419,8419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    38.500
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 1700.0 1.5 ocel

20283902

Cenové rozmezí
4 141,7249 Kč - 2 484,9868 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    26.180
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 2150.0 1.5 ocel

20283995

Cenové rozmezí
5 229,2075 Kč - 4 706,4071 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    33.110
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 2350.0 1.5 ocel

20284039

Cenové rozmezí
5 682,2049 Kč - 5 113,9122 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    36.1490
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 4600.0 1.5 ocel

20284480

Cenové rozmezí
10 779,7495 Kč - 9 701,8949 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    70.840
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 2600.0 1.5 ocel

20284084

Cenové rozmezí
6 249,0534 Kč - 5 624,1962 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    40.040
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 2700.0 1.5 ocel

20284107

Cenové rozmezí
6 475,0707 Kč - 5 827,5877 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    41.580
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 3650.0 1.5 ocel

20284299

Cenové rozmezí
8 627,4101 Kč - 7 764,7413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    56.210
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 3900.0 1.5 ocel

20284343

Cenové rozmezí
9 193,2958 Kč - 8 274,0625 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    60.060
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 4000.0 1.5 ocel

20284367

Cenové rozmezí
9 420,2759 Kč - 8 478,1761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    61.600
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 3500.0 1.5 ocel

20284268

Cenové rozmezí
8 287,5417 Kč - 7 458,8116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    53.900
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 3600.0 1.5 ocel

20284282

Cenové rozmezí
8 514,5218 Kč - 7 663,1659 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    55.440
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 3450.0 1.5 ocel

20284251

Cenové rozmezí
8 174,4127 Kč - 7 356,9955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    53.130
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 650.0 1.5 ocel

20283704

Cenové rozmezí
1 584,0467 Kč - 950,5243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    10.010
  • Materiál
    ocel