Menu Vyhledávání

Hřídele z kalené oceli 12.0 4100.0 0.6 ocel

Vodicí tyče z tvrzené oceli o Ø 12 jsou určeny k použití s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení a poskytují hladký, přesný rotační pohyb. Díky použitému materiálu nabízí lepší pevnost, životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. Vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20277277

Staré objednací číslo:

20277277

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 2 223,3459 Kč
10 - 19 2 000,9391 Kč
20 - 39 1 889,7357 Kč
40 - 49 1 667,5696 Kč
50 - 99 1 556,3662 Kč
100 + 1 333,9594 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 223,35 Kč

1 x 2 223,3459 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 12.0
l1 4100.0
Depth of hardness min 0.6
Hmotnost (kg) 3.649
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás