Menu Vyhledávání

Hřídele z kalené oceli 30.0 2700.0 1.5 ocel

Vodicí tyče z tvrzené oceli o Ø 30 jsou určeny k použití s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení a poskytují hladký, přesný rotační pohyb. Díky použitému materiálu nabízí lepší pevnost, životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. Vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20281731

Staré objednací číslo:

20281731

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 3 814,8543 Kč
10 - 19 3 433,3448 Kč
20 - 39 3 242,7104 Kč
40 + 2 861,2009 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 814,85 Kč

1 x 3 814,8543 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 30.0
l1 2700.0
Depth of hardness min 1.5
Hmotnost (kg) 14.985
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás