Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z tvrzené oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.

Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.

  • Dosáhněte nižší míry opotřebení u vysokorychlostních zařízení pomocí mimořádné preciznosti, rovnosti a soustřednosti.
  • Používají se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a zdravotnické technice.
  • Tyče vyrobené z vysoce jakostní oceli, která prochází specializovaným procesem kalení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 427
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
382,713 Kč - 637,855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
850.0
582,2533 Kč - 970,5024 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
1250.0
1 641,574 Kč - 2 736,0369 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
3700.0
2 277,2627 Kč - 3 795,5983 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
5500.0
1 940,7641 Kč - 3 234,5266 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
4550.0
1 854,5935 Kč - 3 090,8287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
4300.0
252,4943 Kč - 420,7436 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
350.0
2 333,3458 Kč - 3 888,9899 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
5650.0
1 958,8166 Kč - 3 264,6141 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
4600.0
240,4593 Kč - 400,7655 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
300.0
320,3717 Kč - 533,8726 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
600.0
1 978,0726 Kč - 3 296,8679 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
4650.0
2 176,1687 Kč - 3 626,8676 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
5200.0
2 137,6567 Kč - 3 562,8414 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
5100.0
1 287,2636 Kč - 2 145,5998 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
4050.0
1 297,1323 Kč - 2 161,9674 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
4100.0
1 323,85 Kč - 2 206,4969 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
4200.0
1 109,627 Kč - 1 849,2981 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
3300.0
357,1988 Kč - 595,2511 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
600.0
1 229,2549 Kč - 2 048,5977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
8.0
3800.0
  • z/ze 72
Hřídele z kalené oceli 8.0 850.0 0.4 ocel

20274245

Cenové rozmezí
637,855 Kč - 382,713 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.340
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 1250.0 0.4 ocel

20274320

Cenové rozmezí
970,5024 Kč - 582,2533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.500
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 3700.0 0.4 ocel

20273620

Cenové rozmezí
2 736,0369 Kč - 1 641,574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.851
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 5500.0 0.4 ocel

20273989

Cenové rozmezí
3 795,5983 Kč - 2 277,2627 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.265
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 4550.0 0.4 ocel

20273798

Cenové rozmezí
3 234,5266 Kč - 1 940,7641 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.047
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 4300.0 0.4 ocel

20273743

Cenové rozmezí
3 090,8287 Kč - 1 854,5935 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.989
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 350.0 0.4 ocel

20274146

Cenové rozmezí
420,7436 Kč - 252,4943 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.140
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 5650.0 0.4 ocel

20274016

Cenové rozmezí
3 888,9899 Kč - 2 333,3458 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.300
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 4600.0 0.4 ocel

20273804

Cenové rozmezí
3 264,6141 Kč - 1 958,8166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.058
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 300.0 0.4 ocel

20274139

Cenové rozmezí
400,7655 Kč - 240,4593 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.120
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 600.0 0.4 ocel

20274191

Cenové rozmezí
533,8726 Kč - 320,3717 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.240
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 4650.0 0.4 ocel

20273811

Cenové rozmezí
3 296,8679 Kč - 1 978,0726 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.070
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 5200.0 0.4 ocel

20273927

Cenové rozmezí
3 626,8676 Kč - 2 176,1687 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.196
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 5100.0 0.4 ocel

20273903

Cenové rozmezí
3 562,8414 Kč - 2 137,6567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.173
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 4050.0 0.4 ocel

20274887

Cenové rozmezí
2 145,5998 Kč - 1 287,2636 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.620
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 4100.0 0.4 ocel

20274894

Cenové rozmezí
2 161,9674 Kč - 1 297,1323 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.640
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 4200.0 0.4 ocel

20274917

Cenové rozmezí
2 206,4969 Kč - 1 323,85 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.680
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 3300.0 0.4 ocel

20274733

Cenové rozmezí
1 849,2981 Kč - 1 109,627 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.320
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 600.0 0.4 ocel

20275389

Cenové rozmezí
595,2511 Kč - 357,1988 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.372
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 8.0 3800.0 0.4 ocel

20274832

Cenové rozmezí
2 048,5977 Kč - 1 229,2549 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.520
  • Materiál
    ocel