Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.
Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 495,5302 Kč - 7 217,1488 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
1800.0
|
||
8 204,7409 Kč - 9 116,2718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
2300.0
|
||
5 629,2509 Kč - 6 254,5895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
1550.0
|
||
7 422,9473 Kč - 8 247,8262 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
2050.0
|
||
8 718,8761 Kč - 9 687,6936 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
2450.0
|
||
9 919,4877 Kč - 11 021,653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
2800.0
|
||
9 576,2495 Kč - 10 640,1435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
2700.0
|
||
14 300,2277 Kč - 15 889,0884 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
3150.0
|
||
14 745,0413 Kč - 16 383,2455 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
3250.0
|
||
16 076,1123 Kč - 17 862,347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
3550.0
|
||
5 456,669 Kč - 6 062,9923 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
1500.0
|
||
1 614,1342 Kč - 2 690,3039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
650.0
|
||
8 547,9791 Kč - 9 497,7813 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
2400.0
|
||
9 747,1465 Kč - 10 830,0558 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
2750.0
|
||
26 946,8464 Kč - 29 940,9137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
6000.0
|
||
23 839,8908 Kč - 26 488,7943 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
5300.0
|
||
25 615,5347 Kč - 28 461,5715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
5700.0
|
||
18 515,1254 Kč - 20 572,3883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
4100.0
|
||
19 625,2338 Kč - 21 805,7351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
4350.0
|
||
24 950,2399 Kč - 27 722,3818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
5550.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku