Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z tvrzené oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.

Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.

  • Dosáhněte nižší míry opotřebení u vysokorychlostních zařízení pomocí mimořádné preciznosti, rovnosti a soustřednosti.
  • Používají se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a zdravotnické technice.
  • Tyče vyrobené z vysoce jakostní oceli, která prochází specializovaným procesem kalení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 427
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
1 313,0185 Kč - 2 188,4444 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
4000.0
1 393,8937 Kč - 2 323,2364 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
4350.0
1 326,257 Kč - 2 210,5888 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
4050.0
1 380,6552 Kč - 2 301,092 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
4300.0
1 486,5632 Kč - 2 477,7658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
4750.0
1 374,6377 Kč - 2 291,2233 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
4250.0
1 695,4908 Kč - 2 825,818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
5600.0
459,2556 Kč - 765,426 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
550.0
923,5659 Kč - 1 539,2765 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
1350.0
1 166,4322 Kč - 1 943,8932 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
1900.0
271,991 Kč - 453,4788 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
200.0
1 669,7359 Kč - 2 782,7327 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
5500.0
549,0367 Kč - 915,1414 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
750.0
1 585,2502 Kč - 2 642,1639 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
5150.0
1 778,2916 Kč - 2 963,9798 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
5950.0
1 739,0575 Kč - 2 898,5094 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
5800.0
812,8439 Kč - 1 354,9003 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
1100.0
661,6843 Kč - 1 102,8874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
1000.0
317,4833 Kč - 529,2993 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
250.0
965,9291 Kč - 1 609,8016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
16.0
1450.0
  • z/ze 72
Hřídele z kalené oceli 12.0 4000.0 0.6 ocel

20277253

Cenové rozmezí
2 188,4444 Kč - 1 313,0185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    3.560
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 4350.0 0.6 ocel

20277321

Cenové rozmezí
2 323,2364 Kč - 1 393,8937 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    3.872
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 4050.0 0.6 ocel

20277260

Cenové rozmezí
2 210,5888 Kč - 1 326,257 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    3.605
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 4300.0 0.6 ocel

20277314

Cenové rozmezí
2 301,092 Kč - 1 380,6552 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    3.827
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 4750.0 0.6 ocel

20277406

Cenové rozmezí
2 477,7658 Kč - 1 486,5632 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    4.2258
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 4250.0 0.6 ocel

20277307

Cenové rozmezí
2 291,2233 Kč - 1 374,6377 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    3.783
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 5600.0 0.6 ocel

20277574

Cenové rozmezí
2 825,818 Kč - 1 695,4908 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    4.984
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 16.0 550.0 0.6 ocel

20277758

Cenové rozmezí
765,426 Kč - 459,2556 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    0.869
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 16.0 1350.0 0.6 ocel

20277918

Cenové rozmezí
1 539,2765 Kč - 923,5659 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    2.133
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 16.0 1900.0 0.6 ocel

20278021

Cenové rozmezí
1 943,8932 Kč - 1 166,4322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    3.002
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 16.0 200.0 0.6 ocel

20277680

Cenové rozmezí
453,4788 Kč - 271,991 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    0.316
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 5500.0 0.6 ocel

20277550

Cenové rozmezí
2 782,7327 Kč - 1 669,7359 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    4.895
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 16.0 750.0 0.6 ocel

20277796

Cenové rozmezí
915,1414 Kč - 549,0367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    1.185
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 5150.0 0.6 ocel

20277482

Cenové rozmezí
2 642,1639 Kč - 1 585,2502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    4.584
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 5950.0 0.6 ocel

20277642

Cenové rozmezí
2 963,9798 Kč - 1 778,2916 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    5.296
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 5800.0 0.6 ocel

20277611

Cenové rozmezí
2 898,5094 Kč - 1 739,0575 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    5.162
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 16.0 1100.0 0.6 ocel

20277864

Cenové rozmezí
1 354,9003 Kč - 812,8439 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    1.738
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 16.0 1000.0 0.6 ocel

20277840

Cenové rozmezí
1 102,8874 Kč - 661,6843 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    1.580
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 16.0 250.0 0.6 ocel

20277697

Cenové rozmezí
529,2993 Kč - 317,4833 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    0.395
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 16.0 1450.0 0.6 ocel

20277932

Cenové rozmezí
1 609,8016 Kč - 965,9291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    2.291
  • Materiál
    ocel