Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.
Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
525,6888 Kč - 876,148 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
700.0
|
||
618,8397 Kč - 1 031,3995 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
900.0
|
||
1 572,4931 Kč - 2 620,7416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
5100.0
|
||
989,0363 Kč - 1 648,3136 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
1500.0
|
||
1 409,7799 Kč - 2 349,7134 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
2350.0
|
||
1 032,3623 Kč - 1 720,7643 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
1600.0
|
||
1 363,8062 Kč - 2 273,1708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
2250.0
|
||
2 186,2781 Kč - 2 572,1202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
2650.0
|
||
2 687,6562 Kč - 3 161,8352 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
3450.0
|
||
2 652,2733 Kč - 3 120,1941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
3400.0
|
||
944,2661 Kč - 1 573,6966 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
1400.0
|
||
2 593,5425 Kč - 3 051,1132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
3300.0
|
||
2 629,1661 Kč - 3 093,2357 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
3350.0
|
||
3 319,4937 Kč - 3 905,3575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
4450.0
|
||
2 559,6038 Kč - 3 011,157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
3250.0
|
||
3 040,2817 Kč - 3 576,802 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
4000.0
|
||
1 383,5436 Kč - 2 305,906 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
2300.0
|
||
2 151,858 Kč - 2 531,6826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
2600.0
|
||
3 352,951 Kč - 3 944,5916 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
4500.0
|
||
3 385,9269 Kč - 3 983,3443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
4550.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku