Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z tvrzené oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.

Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.

  • Dosáhněte nižší míry opotřebení u vysokorychlostních zařízení pomocí mimořádné preciznosti, rovnosti a soustřednosti.
  • Používají se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a zdravotnické technice.
  • Tyče vyrobené z vysoce jakostní oceli, která prochází specializovaným procesem kalení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 427
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
8 172,2464 Kč - 9 080,1668 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
3850.0
9 803,711 Kč - 10 892,8785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
4650.0
7 968,8549 Kč - 8 854,1495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
3750.0
4 910,5207 Kč - 5 456,1876 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
2250.0
4 237,7642 Kč - 4 708,5734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
1950.0
5 419,8419 Kč - 6 022,0733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
2500.0
7 458,8116 Kč - 8 287,5417 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
3500.0
9 701,8949 Kč - 10 779,7495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
4600.0
7 764,7413 Kč - 8 627,4101 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
3650.0
8 478,1761 Kč - 9 420,2759 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
4000.0
6 337,631 Kč - 7 041,6785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
2950.0
6 133,5174 Kč - 6 814,9391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
2850.0
5 318,0258 Kč - 5 908,9443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
2450.0
2 417,3501 Kč - 4 028,8366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
1650.0
4 339,5803 Kč - 4 821,7024 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
2000.0
5 725,7716 Kč - 6 361,9417 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
2650.0
6 031,7013 Kč - 6 701,8101 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
2800.0
1 805,4907 Kč - 3 008,9907 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
1200.0
1 737,6133 Kč - 2 896,1024 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
1150.0
1 941,4862 Kč - 3 235,9708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
1300.0
  • z/ze 72
Hřídele z kalené oceli 50.0 3850.0 1.5 ocel

20284336

Cenové rozmezí
9 080,1668 Kč - 8 172,2464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    59.290
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 4650.0 1.5 ocel

20284497

Cenové rozmezí
10 892,8785 Kč - 9 803,711 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    71.610
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 3750.0 1.5 ocel

20284312

Cenové rozmezí
8 854,1495 Kč - 7 968,8549 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    57.750
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 2250.0 1.5 ocel

20284015

Cenové rozmezí
5 456,1876 Kč - 4 910,5207 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    34.650
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 1950.0 1.5 ocel

20283957

Cenové rozmezí
4 708,5734 Kč - 4 237,7642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    30.030
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 2500.0 1.5 ocel

20284060

Cenové rozmezí
6 022,0733 Kč - 5 419,8419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    38.500
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 3500.0 1.5 ocel

20284268

Cenové rozmezí
8 287,5417 Kč - 7 458,8116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    53.900
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 4600.0 1.5 ocel

20284480

Cenové rozmezí
10 779,7495 Kč - 9 701,8949 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    70.840
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 3650.0 1.5 ocel

20284299

Cenové rozmezí
8 627,4101 Kč - 7 764,7413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    56.210
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 4000.0 1.5 ocel

20284367

Cenové rozmezí
9 420,2759 Kč - 8 478,1761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    61.600
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 2950.0 1.5 ocel

20284152

Cenové rozmezí
7 041,6785 Kč - 6 337,631 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    45.430
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 2850.0 1.5 ocel

20284138

Cenové rozmezí
6 814,9391 Kč - 6 133,5174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    43.890
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 2450.0 1.5 ocel

20284053

Cenové rozmezí
5 908,9443 Kč - 5 318,0258 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    37.730
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 1650.0 1.5 ocel

20283896

Cenové rozmezí
4 028,8366 Kč - 2 417,3501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    25.410
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 2000.0 1.5 ocel

20283964

Cenové rozmezí
4 821,7024 Kč - 4 339,5803 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    30.800
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 2650.0 1.5 ocel

20284091

Cenové rozmezí
6 361,9417 Kč - 5 725,7716 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    40.810
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 2800.0 1.5 ocel

20284121

Cenové rozmezí
6 701,8101 Kč - 6 031,7013 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    43.120
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 1200.0 1.5 ocel

20283803

Cenové rozmezí
3 008,9907 Kč - 1 805,4907 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    18.480
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 1150.0 1.5 ocel

20283797

Cenové rozmezí
2 896,1024 Kč - 1 737,6133 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    17.710
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 1300.0 1.5 ocel

20283827

Cenové rozmezí
3 235,9708 Kč - 1 941,4862 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    20.020
  • Materiál
    ocel