Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z tvrzené oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.

Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.

  • Dosáhněte nižší míry opotřebení u vysokorychlostních zařízení pomocí mimořádné preciznosti, rovnosti a soustřednosti.
  • Používají se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a zdravotnické technice.
  • Tyče vyrobené z vysoce jakostní oceli, která prochází specializovaným procesem kalení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 427
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
2 145,3591 Kč - 3 575,5985 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
1450.0
1 601,3771 Kč - 2 669,1223 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
1050.0
4 502,2935 Kč - 5 002,4681 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
2050.0
5 215,4876 Kč - 5 795,0932 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
2400.0
2 349,4727 Kč - 3 915,7076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
1600.0
9 226,031 Kč - 10 251,1723 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
5550.0
8 033,8439 Kč - 8 926,3595 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
2250.0
4 764,4158 Kč - 5 293,7151 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
1300.0
6 495,5302 Kč - 7 217,1488 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
1800.0
8 204,7409 Kč - 9 116,2718 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
2300.0
398,1178 Kč - 663,6099 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
250.0
607,5268 Kč - 1 012,3842 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
400.0
675,6449 Kč - 1 126,2353 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
450.0
2 281,1139 Kč - 3 801,8565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
1550.0
12 249,9451 Kč - 13 611,1036 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
5850.0
1 495,7098 Kč - 2 492,6892 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
600.0
4 460,8931 Kč - 4 956,4944 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
1200.0
6 322,9483 Kč - 7 025,5516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
1750.0
4 590,149 Kč - 5 100,1923 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
1250.0
5 629,2509 Kč - 6 254,5895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
1550.0
  • z/ze 72
Hřídele z kalené oceli 50.0 1450.0 1.5 ocel

20283858

Cenové rozmezí
3 575,5985 Kč - 2 145,3591 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    22.330
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 1050.0 1.5 ocel

20283773

Cenové rozmezí
2 669,1223 Kč - 1 601,3771 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    16.170
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 2050.0 1.5 ocel

20283971

Cenové rozmezí
5 002,4681 Kč - 4 502,2935 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    31.570
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 2400.0 1.5 ocel

20284046

Cenové rozmezí
5 795,0932 Kč - 5 215,4876 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    36.960
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 1600.0 1.5 ocel

20283889

Cenové rozmezí
3 915,7076 Kč - 2 349,4727 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    24.640
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 40.0 5550.0 1.5 ocel

20283490

Cenové rozmezí
10 251,1723 Kč - 9 226,031 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    54.779
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 2250.0 1.5 ocel

20285203

Cenové rozmezí
8 926,3595 Kč - 8 033,8439 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    49.950
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 1300.0 1.5 ocel

20285012

Cenové rozmezí
5 293,7151 Kč - 4 764,4158 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    28.860
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 1800.0 1.5 ocel

20285111

Cenové rozmezí
7 217,1488 Kč - 6 495,5302 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    39.960
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 2300.0 1.5 ocel

20285210

Cenové rozmezí
9 116,2718 Kč - 8 204,7409 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    51.060
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 250.0 1.5 ocel

20283629

Cenové rozmezí
663,6099 Kč - 398,1178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    3.850
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 400.0 1.5 ocel

20283650

Cenové rozmezí
1 012,3842 Kč - 607,5268 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    6.160
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 450.0 1.5 ocel

20283667

Cenové rozmezí
1 126,2353 Kč - 675,6449 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    6.930
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 1550.0 1.5 ocel

20283872

Cenové rozmezí
3 801,8565 Kč - 2 281,1139 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    23.870
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 5850.0 1.5 ocel

20284732

Cenové rozmezí
13 611,1036 Kč - 12 249,9451 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    90.090
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 600.0 1.5 ocel

20284879

Cenové rozmezí
2 492,6892 Kč - 1 495,7098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    13.320
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 1200.0 1.5 ocel

20284992

Cenové rozmezí
4 956,4944 Kč - 4 460,8931 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    26.640
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 1750.0 1.5 ocel

20285104

Cenové rozmezí
7 025,5516 Kč - 6 322,9483 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    38.850
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 1250.0 1.5 ocel

20285005

Cenové rozmezí
5 100,1923 Kč - 4 590,149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    27.750
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 1550.0 1.5 ocel

20285067

Cenové rozmezí
6 254,5895 Kč - 5 629,2509 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    34.410
  • Materiál
    ocel