Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z tvrzené oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.

Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.

  • Dosáhněte nižší míry opotřebení u vysokorychlostních zařízení pomocí mimořádné preciznosti, rovnosti a soustřednosti.
  • Používají se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a zdravotnické technice.
  • Tyče vyrobené z vysoce jakostní oceli, která prochází specializovaným procesem kalení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 427
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
5 392,1614 Kč - 5 991,2637 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
4400.0
598,6209 Kč - 997,7015 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
500.0
6 544,1516 Kč - 7 271,3063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
5400.0
979,1676 Kč - 1 631,946 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
40.0
850.0
5 909,6664 Kč - 6 566,296 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
4850.0
6 773,5387 Kč - 7 526,2076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
5600.0
4 757,4355 Kč - 5 286,0127 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
3850.0
4 873,4529 Kč - 5 415,0279 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
30.0
3950.0
9 233,0113 Kč - 10 258,8747 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
2600.0
19 846,4371 Kč - 22 051,4898 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
4400.0
16 962,8511 Kč - 18 847,5321 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
3750.0
21 400,8777 Kč - 23 778,753 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
4750.0
21 177,5081 Kč - 23 530,5913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
4700.0
20 956,3048 Kč - 23 284,8366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
4650.0
15 410,3361 Kč - 17 122,6759 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
3400.0
16 518,2782 Kč - 18 353,6157 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
3650.0
8 377,3228 Kč - 9 308,1097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
2350.0
18 293,9221 Kč - 20 326,6336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
4050.0
8 070,671 Kč - 8 967,2785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
3800.0
6 949,4904 Kč - 7 721,656 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
3250.0
  • z/ze 72
Hřídele z kalené oceli 30.0 4400.0 1.5 ocel

20282073

Cenové rozmezí
5 991,2637 Kč - 5 392,1614 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    24.420
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 40.0 500.0 1.5 ocel

20282486

Cenové rozmezí
997,7015 Kč - 598,6209 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    4.935
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 5400.0 1.5 ocel

20282271

Cenové rozmezí
7 271,3063 Kč - 6 544,1516 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    29.970
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 40.0 850.0 1.5 ocel

20282554

Cenové rozmezí
1 631,946 Kč - 979,1676 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    8.390
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 4850.0 1.5 ocel

20282165

Cenové rozmezí
6 566,296 Kč - 5 909,6664 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    26.918
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 5600.0 1.5 ocel

20282318

Cenové rozmezí
7 526,2076 Kč - 6 773,5387 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    31.080
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 3850.0 1.5 ocel

20281960

Cenové rozmezí
5 286,0127 Kč - 4 757,4355 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    21.368
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 30.0 3950.0 1.5 ocel

20281984

Cenové rozmezí
5 415,0279 Kč - 4 873,4529 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    21.923
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 2600.0 1.5 ocel

20285272

Cenové rozmezí
10 258,8747 Kč - 9 233,0113 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    57.720
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 4400.0 1.5 ocel

20285630

Cenové rozmezí
22 051,4898 Kč - 19 846,4371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    67.680
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 3750.0 1.5 ocel

20285500

Cenové rozmezí
18 847,5321 Kč - 16 962,8511 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    83.250
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 4750.0 1.5 ocel

20285708

Cenové rozmezí
23 778,753 Kč - 21 400,8777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    105.450
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 4700.0 1.5 ocel

20285692

Cenové rozmezí
23 530,5913 Kč - 21 177,5081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    104.340
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 4650.0 1.5 ocel

20285685

Cenové rozmezí
23 284,8366 Kč - 20 956,3048 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    103.230
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 3400.0 1.5 ocel

20285432

Cenové rozmezí
17 122,6759 Kč - 15 410,3361 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    75.480
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 3650.0 1.5 ocel

20285487

Cenové rozmezí
18 353,6157 Kč - 16 518,2782 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    81.030
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 2350.0 1.5 ocel

20285227

Cenové rozmezí
9 308,1097 Kč - 8 377,3228 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    52.170
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 4050.0 1.5 ocel

20285562

Cenové rozmezí
20 326,6336 Kč - 18 293,9221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    89.910
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 3800.0 1.5 ocel

20284329

Cenové rozmezí
8 967,2785 Kč - 8 070,671 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    58.520
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 3250.0 1.5 ocel

20284213

Cenové rozmezí
7 721,656 Kč - 6 949,4904 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    50.050
  • Materiál
    ocel