Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.
Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 988,2194 Kč - 9 986,8837 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
4250.0
|
||
11 740,6239 Kč - 13 045,2179 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
5600.0
|
||
10 415,5704 Kč - 11 572,856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
4950.0
|
||
10 312,7915 Kč - 11 458,7642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
4900.0
|
||
10 618,7212 Kč - 11 798,6326 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
5050.0
|
||
5 012,0961 Kč - 5 569,0759 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
2300.0
|
||
8 579,7515 Kč - 9 533,1642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
4050.0
|
||
6 745,1361 Kč - 7 494,6759 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
3150.0
|
||
7 560,6277 Kč - 8 400,6707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
3550.0
|
||
7 356,9955 Kč - 8 174,4127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
3450.0
|
||
8 070,671 Kč - 8 967,2785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
3800.0
|
||
9 293,427 Kč - 10 326,03 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
4400.0
|
||
9 599,3567 Kč - 10 665,8984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
4550.0
|
||
8 885,9219 Kč - 9 873,2733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
4200.0
|
||
6 846,7115 Kč - 7 607,5642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
3200.0
|
||
12 046,5536 Kč - 13 385,0863 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
5750.0
|
||
5 624,1962 Kč - 6 249,0534 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
2600.0
|
||
9 090,2762 Kč - 10 100,2534 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
4300.0
|
||
9 395,9652 Kč - 10 439,8811 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
4450.0
|
||
22 732,1894 Kč - 25 257,8545 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
5050.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku