Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.
Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 290,7693 Kč - 22 545,1655 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
4500.0
|
||
14 079,2651 Kč - 15 643,5744 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
3100.0
|
||
9 233,0113 Kč - 10 258,8747 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
2600.0
|
||
17 184,0544 Kč - 19 093,2868 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
3800.0
|
||
19 180,6609 Kč - 21 311,8187 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
4250.0
|
||
18 293,9221 Kč - 20 326,6336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
4050.0
|
||
18 738,495 Kč - 20 820,55 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
4150.0
|
||
20 511,7319 Kč - 22 790,9202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
4550.0
|
||
25 394,5721 Kč - 28 216,0575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
5650.0
|
||
26 725,6431 Kč - 29 695,159 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
5950.0
|
||
24 729,0366 Kč - 27 476,6271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
5500.0
|
||
23 397,7249 Kč - 25 997,5256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
5200.0
|
||
10 090,144 Kč - 11 211,3246 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
2850.0
|
||
15 186,9665 Kč - 16 874,5142 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
3350.0
|
||
21 621,8403 Kč - 24 024,267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
4800.0
|
||
20 069,8067 Kč - 22 299,6515 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
4450.0
|
||
22 066,6539 Kč - 24 518,4241 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
4900.0
|
||
1 157,0449 Kč - 1 928,4884 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
450.0
|
||
449,6276 Kč - 749,5398 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
60.0
|
150.0
|
||
10 109,6407 Kč - 11 232,9876 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
50.0
|
4800.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku