Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z tvrzené oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.

Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.

  • Dosáhněte nižší míry opotřebení u vysokorychlostních zařízení pomocí mimořádné preciznosti, rovnosti a soustřednosti.
  • Používají se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a zdravotnické technice.
  • Tyče vyrobené z vysoce jakostní oceli, která prochází specializovaným procesem kalení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 427
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
9 497,5406 Kč - 10 552,7694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
4500.0
9 905,2864 Kč - 11 005,7668 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
4700.0
11 332,3967 Kč - 12 591,4984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
5400.0
8 682,5304 Kč - 9 647,256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
4100.0
12 352,0019 Kč - 13 724,4733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
5900.0
12 454,2994 Kč - 13 838,0837 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
5950.0
2 403,1488 Kč - 4 005,248 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
1000.0
2 073,6305 Kč - 3 455,9706 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
850.0
5 109,5796 Kč - 5 677,3909 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
1400.0
10 822,8348 Kč - 12 025,372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
5150.0
924,7694 Kč - 1 541,2021 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
350.0
11 944,0154 Kč - 13 271,2352 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
5700.0
10 924,6509 Kč - 12 138,501 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
5200.0
11 027,1891 Kč - 12 252,3521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
5250.0
11 434,9349 Kč - 12 705,3495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
5450.0
12 148,6104 Kč - 13 498,456 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
50.0
5800.0
5 284,0871 Kč - 5 871,1544 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
60.0
1450.0
765,9074 Kč - 1 276,6728 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
1350.0
317,4833 Kč - 529,2993 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
400.0
2 427,9409 Kč - 4 046,4077 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
6.0
5900.0
  • z/ze 72
Hřídele z kalené oceli 50.0 4500.0 1.5 ocel

20284466

Cenové rozmezí
10 552,7694 Kč - 9 497,5406 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    69.300
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 4700.0 1.5 ocel

20284503

Cenové rozmezí
11 005,7668 Kč - 9 905,2864 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    72.380
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 5400.0 1.5 ocel

20284640

Cenové rozmezí
12 591,4984 Kč - 11 332,3967 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    83.160
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 4100.0 1.5 ocel

20284381

Cenové rozmezí
9 647,256 Kč - 8 682,5304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    63.140
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 5900.0 1.5 ocel

20284749

Cenové rozmezí
13 724,4733 Kč - 12 352,0019 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    90.860
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 5950.0 1.5 ocel

20284756

Cenové rozmezí
13 838,0837 Kč - 12 454,2994 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    91.630
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 1000.0 1.5 ocel

20284954

Cenové rozmezí
4 005,248 Kč - 2 403,1488 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    22.200
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 850.0 1.5 ocel

20284923

Cenové rozmezí
3 455,9706 Kč - 2 073,6305 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    18.870
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 1400.0 1.5 ocel

20285036

Cenové rozmezí
5 677,3909 Kč - 5 109,5796 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    31.080
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 5150.0 1.5 ocel

20284596

Cenové rozmezí
12 025,372 Kč - 10 822,8348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    79.310
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 350.0 1.5 ocel

20284824

Cenové rozmezí
1 541,2021 Kč - 924,7694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    7.770
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 5700.0 1.5 ocel

20284701

Cenové rozmezí
13 271,2352 Kč - 11 944,0154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    87.780
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 5200.0 1.5 ocel

20284602

Cenové rozmezí
12 138,501 Kč - 10 924,6509 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    80.080
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 5250.0 1.5 ocel

20284619

Cenové rozmezí
12 252,3521 Kč - 11 027,1891 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    80.850
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 5450.0 1.5 ocel

20284657

Cenové rozmezí
12 705,3495 Kč - 11 434,9349 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    83.930
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 50.0 5800.0 1.5 ocel

20284725

Cenové rozmezí
13 498,456 Kč - 12 148,6104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    89.320
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 60.0 1450.0 1.5 ocel

20285043

Cenové rozmezí
5 871,1544 Kč - 5 284,0871 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Hmotnost (kg)
    32.190
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 1350.0 0.4 ocel

20273156

Cenové rozmezí
1 276,6728 Kč - 765,9074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.311
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 400.0 0.4 ocel

20272968

Cenové rozmezí
529,2993 Kč - 317,4833 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    0.092
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 6.0 5900.0 0.4 ocel

20274061

Cenové rozmezí
4 046,4077 Kč - 2 427,9409 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    1.357
  • Materiál
    ocel